카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
ETKO-..L/S - Adjustable T fittings with taper and O-ring
EXMAR
Tapered Seal Fittings
Cutting ring fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tapered_seal_fittings/cutting_ring_fittings/etko_l_s.prj},{NB=ETKO-42L 708.3670.420.20},{TYPE=ETKO-42L},{MATNR=708.3670.420.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=42},{M1=52x2.0},{L1=64.0},{L2=40.0},{L3=56.0},{SW1=60},{SW2=50},{SW3=60},{E1=36.0},{E2=34.0},{KG=1536},{X1=0.8},{M=52},{P=2.0},{X2=1.5},{X3=1.5},{X4=1.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
ETKO-06L 708.3670.060.20
ETKO-06L
708.3670.060.20
L
315
6
12x1.5
27.0
12.0
26.0
14
12
14
54
ETKO-08L 708.3670.080.20
ETKO-08L
708.3670.080.20
L
315
8
14x1.5
29.0
14.0
27.5
17
12
17
76
ETKO-10L 708.3670.100.20
ETKO-10L
708.3670.100.20
L
315
10
16x1.5
30.0
15.0
29.0
19
14
19
107
ETKO-12L 708.3670.120.20
ETKO-12L
708.3670.120.20
L
315
12
18x1.5
32.0
17.0
29.5
22
17
22
135
ETKO-15L 708.3670.150.20
ETKO-15L
708.3670.150.20
L
315
15
22x1.5
37.0
21.0
32.5
27
19
27
223
ETKO-18L 708.3670.180.20
ETKO-18L
708.3670.180.20
L
315
18
26x1.5
40.0
23.5
35.5
32
24
32
332
ETKO-22L 708.3670.220.20
ETKO-22L
708.3670.220.20
L
160
22
30x2.0
44.0
27.5
38.5
36
27
36
439
ETKO-28L 708.3670.280.20
ETKO-28L
708.3670.280.20
L
160
28
36x2.0
48.0
30.5
41.5
41
36
41
659
ETKO-35L 708.3670.350.20
ETKO-35L
708.3670.350.20
L
160
35
45x2.0
57.0
34.5
51.0
50
41
50
915
ETKO-42L 708.3670.420.20
ETKO-42L
708.3670.420.20
L
160
42
52x2.0
64.0
40.0
56.0
60
50
60
1536
ETKO-06S 708.3670.060.30
ETKO-06S
708.3670.060.30
S
630
6
14x1.5
31.0
16.0
27.0
17
12
17
87
ETKO-08S 708.3670.080.30
ETKO-08S
708.3670.080.30
S
630
8
16x1.5
32.0
17.0
27.5
19
14
19
109
ETKO-10S 708.3670.100.30
ETKO-10S
708.3670.100.30
S
630
10
18x1.5
34.0
17.5
30.0
22
17
22
169
ETKO-12S 708.3670.120.30
ETKO-12S
708.3670.120.30
S
630
12
20x1.5
38.0
21.5
31.0
24
17
24
212
ETKO-14S 708.3670.140.30
ETKO-14S
708.3670.140.30
S
630
14
22x1.5
40.0
22.0
35.0
27
19
27
281
ETKO-16S 708.3670.160.30
ETKO-16S
708.3670.160.30
S
400
16
24x1.5
44.0
24.5
36.5
30
24
30
382
ETKO-20S 708.3670.200.30
ETKO-20S
708.3670.200.30
S
400
20
30x2.0
50.0
26.5
44.5
36
27
36
542
ETKO-25S 708.3670.250.30
ETKO-25S
708.3670.250.30
S
400
25
36x2.0
56.0
30.0
50.0
46
36
46
1050
ETKO-30S 708.3670.300.30
ETKO-30S
708.3670.300.30
S
400
30
42x2.0
64.0
35.5
55.0
50
41
50
1349
ETKO-38S 708.3670.380.30
ETKO-38S
708.3670.380.30
S
315
38
52x2.0
74.0
41.0
63.0
60
50
60
2061
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성