카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-TR-..L/S - Reducing T fittings
EXMAR
NC Tube Fittings
Reducing fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_reducing_fittings/nc_tr_l_s.prj},{NB=NC-TR-15/12/15L 718.3004.422.20},{TYPE=NC-TR-15/12/15L},{MATNR=718.3004.422.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=15},{D2=12},{D3=15},{M1=22x1.5},{M2=18x1.5},{M3=22x1.5},{L1=38.0},{L2=37.5},{L3=38.0},{SW1=27},{SW2=22},{SW3=27},{SW4=19},{E=10.0},{KG=240},{DR=19},{LS1=21.0},{LS2=21.0},{LS3=21.0},{H1=17.0},{H2=15.5},{H3=17.0},{H4=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
M2
Thread
ⁿ/ₐ
M3
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
SW4
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-TR-06/08/06L 718.3004....
NC-TR-06/08/06L
718.3004.058.20
L
400
6
8
6
12x1.5
14x1.5
12x1.5
30.0
30.0
30.0
14
17
14
12
4.0
82
NC-TR-06/10/06L 718.3004....
NC-TR-06/10/06L
718.3004.061.20
L
250
6
10
6
12x1.5
16x1.5
12x1.5
31.0
32.5
31.0
14
19
14
14
4.0
97
NC-TR-08/06/08L 718.3004....
NC-TR-08/06/08L
718.3004.093.20
L
400
8
6
8
14x1.5
12x1.5
14x1.5
30.0
30.0
30.0
17
14
17
12
4.0
80
NC-TR-08/10/08L 718.3004....
NC-TR-08/10/08L
718.3004.104.20
L
250
8
10
8
14x1.5
16x1.5
14x1.5
31.0
32.5
31.0
17
19
17
14
6.0
109
NC-TR-10/06/10L 718.3004....
NC-TR-10/06/10L
718.3004.147.20
L
250
10
6
10
16x1.5
12x1.5
16x1.5
32.5
31.0
32.5
19
14
19
14
4.0
100
NC-TR-10/08/10L 718.3004....
NC-TR-10/08/10L
718.3004.153.20
L
250
10
8
10
16x1.5
14x1.5
16x1.5
32.5
31.0
32.5
19
17
19
14
6.0
113
NC-TR-10/10/08L 718.3004....
NC-TR-10/10/08L
718.3004.160.20
L
250
10
10
8
16x1.5
16x1.5
14x1.5
32.5
32.0
31.5
19
19
17
14
6.0
113
NC-TR-10/12/10L 718.3004....
NC-TR-10/12/10L
718.3004.165.20
L
250
10
12
10
16x1.5
18x1.5
16x1.5
34.0
33.0
34.0
19
22
19
17
8.0
133
NC-TR-10/15/10L 718.3004....
NC-TR-10/15/10L
718.3004.175.20
L
250
10
15
10
16x1.5
22x1.5
16x1.5
38.5
39.0
38.5
19
27
19
19
8.0
208
NC-TR-12/06/12L 718.3004....
NC-TR-12/06/12L
718.3004.200.20
L
250
12
6
12
18x1.5
12x1.5
18x1.5
34.0
32.0
34.0
22
14
22
17
4.0
134
NC-TR-12/08/12L 718.3004....
NC-TR-12/08/12L
718.3004.210.20
L
250
12
8
12
18x1.5
14x1.5
18x1.5
34.0
33.0
34.0
22
17
22
17
6.0
145
NC-TR-12/10/10L 718.3004....
NC-TR-12/10/10L
718.3004.220.20
L
250
12
10
10
18x1.5
16x1.5
16x1.5
33.0
33.0
34.0
22
19
19
17
8.0
133
NC-TR-12/10/12L 718.3004....
NC-TR-12/10/12L
718.3004.222.20
L
250
12
10
12
18x1.5
16x1.5
18x1.5
34.0
34.5
34.0
22
19
22
17
8.0
150
NC-TR-12/12/10L 718.3004....
NC-TR-12/12/10L
718.3004.232.20
L
250
12
12
10
18x1.5
18x1.5
16x1.5
34.0
34.0
34.5
22
22
19
17
8.0
150
NC-TR-12/18/12L 718.3004....
NC-TR-12/18/12L
718.3004.258.20
L
160
12
18
12
18x1.5
26x1.5
18x1.5
41.0
41.0
41.0
22
32
22
24
10.0
276
NC-TR-15/10/15L 718.3004....
NC-TR-15/10/15L
718.3004.410.20
L
250
15
10
15
22x1.5
16x1.5
22x1.5
37.0
37.0
37.0
27
19
27
19
8.0
222
NC-TR-15/12/12L 718.3004....
NC-TR-15/12/12L
718.3004.417.20
L
250
15
12
12
22x1.5
18x1.5
18x1.5
38.0
37.5
37.5
27
22
22
19
10.0
227
NC-TR-15/12/15L 718.3004....
NC-TR-15/12/15L
718.3004.422.20
L
250
15
12
15
22x1.5
18x1.5
22x1.5
38.0
37.5
38.0
27
22
27
19
10.0
240
NC-TR-15/15/12L 718.3004....
NC-TR-15/15/12L
718.3004.435.20
L
250
15
15
12
22x1.5
22x1.5
18x1.5
38.0
38.0
37.5
27
27
22
19
10.0
227
NC-TR-18/10/10L 718.3004....
NC-TR-18/10/10L
718.3004.575.20
L
250
18
10
10
26x1.5
16x1.5
16x1.5
41.0
41.0
41.5
32
19
19
24
8.0
310
NC-TR-18/10/18L 718.3004....
NC-TR-18/10/18L
718.3004.584.20
L
160
18
10
18
26x1.5
16x1.5
26x1.5
41.0
41.5
41.0
32
19
32
24
8.0
328
NC-TR-18/12/18L 718.3004....
NC-TR-18/12/18L
718.3004.599.20
L
160
18
12
18
26x1.5
18x1.5
26x1.5
41.0
41.0
41.0
32
22
32
24
10.0
341
NC-TR-18/15/18L 718.3004....
NC-TR-18/15/18L
718.3004.628.20
L
160
18
15
18
26x1.5
22x1.5
26x1.5
40.5
41.0
40.5
32
27
32
24
12.0
344
NC-TR-18/18/10L 718.3004....
NC-TR-18/18/10L
718.3004.637.20
L
160
18
18
10
26x1.5
26x1.5
16x1.5
41.0
41.0
41.5
32
32
19
24
9.0
351
NC-TR-22/10/22L 718.3004....
NC-TR-22/10/22L
718.3004.738.20
L
160
22
10
22
30x2.0
16x1.5
30x2.0
47.5
45.5
47.5
36
19
36
27
8.0
486
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성