카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
EAGF - Male adaptor nipples BSPP
EXMAR
Hose Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/hose_couplings/eagf.prj},{NB=EAGF-G5.8 DN16 726.6035.515},{TYPE=EAGF-G5.8 DN16},{MATNR=726.6035.515},{D2=16.0},{D3=12.0},{G=0.62500000},{L1=62.5},{L2=28.5},{SW1=24},{KG=85},{X=3},{Y=0.300},{F=0.030}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
G
Thread
[인치]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
KG
[g/Pcs]
EAGF-G1.4 DN06 726.6035.1...
EAGF-G1.4 DN06
726.6035.108
6.5
4.0
1/4
50.5
23.5
14
25
EAGF-G3.8 DN08 726.6035.2...
EAGF-G3.8 DN08
726.6035.210
8.0
5.0
3/8
51.0
24.0
17
35
EAGF-G3.8 DN10 726.6035.3...
EAGF-G3.8 DN10
726.6035.310
9.5
7.0
3/8
54.5
24.5
17
40
EAGF-G1.2 DN10 726.6035.3...
EAGF-G1.2 DN10
726.6035.312
9.5
7.0
1/2
57.5
27.5
22
70
EAGF-G1.2 DN12 726.6035.4...
EAGF-G1.2 DN12
726.6035.412
13.0
9.5
1/2
60.5
28.5
22
70
EAGF-G5.8 DN16 726.6035.5...
EAGF-G5.8 DN16
726.6035.515
16.0
12.0
5/8
62.5
28.5
24
85
EAGF-G3.4 DN19 726.6035.6...
EAGF-G3.4 DN19
726.6035.614
19.0
15.0
3/4
70.0
31.0
27
110
EAGF-G1.1 DN19 726.6035.6...
EAGF-G1.1 DN19
726.6035.625
19.0
15.0
1
73.0
34.0
36
205
EAGF-G1.1 DN25 726.6035.7...
EAGF-G1.1 DN25
726.6035.725
25.5
21.0
1
83.0
35.0
36
200
EAGF-G5.4 DN25 726.6035.7...
EAGF-G5.4 DN25
726.6035.728
25.5
21.0
1 1/4
90.0
42.0
46
400
EAGF-G5.4 DN31 726.6035.8...
EAGF-G5.4 DN31
726.6035.828
32.0
27.0
1 1/4
98.0
42.5
46
380
EAGF-G3.2 DN38 726.6035.9...
EAGF-G3.2 DN38
726.6035.930
38.5
33.0
1 1/2
102.0
44.5
50
465
EAGF-G4.2 DN51 726.6035.0...
EAGF-G4.2 DN51
726.6035.042
50.5
44.5
2
121.0
46.5
60
695
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성