카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XTR-..L/S - Reducing T connectors
EXMAR
Connectors
Reducing connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/reducing_bodies/xtr_l_s.prj},{NB=XTR-18/12/18L 706.3004.599.20},{TYPE=XTR-18/12/18L},{MATNR=706.3004.599.20},{SERIE=L},{PN=400},{D1=18},{D2=12},{D3=18},{M1=26x1.5},{M2=18x1.5},{M3=26x1.5},{L4=24.0},{L5=31.0},{L6=24.0},{L7=31.0},{SW4=24},{E=10.0},{KG=154}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
M2
Thread
ⁿ/ₐ
M3
Thread
ⁿ/ₐ
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
L7
Length
[mm]
SW4
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XTR-06/08/06L 706.3004.05...
XTR-06/08/06L
706.3004.058.20
L
500
6
8
6
12x1.5
14x1.5
12x1.5
14.0
21.0
14.0
21.0
12
4.0
37
XTR-06/10/06L 706.3004.06...
XTR-06/10/06L
706.3004.061.20
L
500
6
10
6
12x1.5
16x1.5
16x1.5
15.0
22.0
15.0
22.0
14
4.0
48
XTR-08/06/08L 706.3004.09...
XTR-08/06/08L
706.3004.093.20
L
500
8
6
8
14x1.5
12x1.5
14x1.5
14.0
21.0
14.0
21.0
12
4.0
30
XTR-08/10/08L 706.3004.10...
XTR-08/10/08L
706.3004.104.20
L
500
8
10
8
14x1.5
16x1.5
14x1.5
15.0
22.0
15.0
22.0
14
6.0
48
XTR-10/06/10L 706.3004.14...
XTR-10/06/10L
706.3004.147.20
L
500
10
6
10
12x1.5
12x1.5
12x1.5
15.0
22.0
15.0
22.0
14
4.0
40
XTR-10/08/10L 706.3004.15...
XTR-10/08/10L
706.3004.153.20
L
500
10
8
10
16x1.5
14x1.5
16x1.5
15.0
22.0
15.0
22.0
14
6.0
47
XTR-10/10/08L 706.3004.16...
XTR-10/10/08L
706.3004.160.20
L
500
10
10
8
16x1.5
16x1.5
14x1.5
15.0
22.0
15.0
22.0
14
6.0
47
XTR-10/12/10L 706.3004.16...
XTR-10/12/10L
706.3004.165.20
L
500
10
12
10
16x1.5
18x1.5
16x1.5
17.0
24.0
17.0
24.0
17
8.0
63
XTR-10/15/10L 706.3004.17...
XTR-10/15/10L
706.3004.175.20
L
500
10
15
10
16x1.5
22x1.5
16x1.5
21.0
28.0
21.0
28.0
19
8.0
111
XTR-12/06/12L 706.3004.20...
XTR-12/06/12L
706.3004.200.20
L
400
12
6
12
18x1.5
12x1.5
18x1.5
17.0
24.0
16.0
23.0
17
4.0
60
XTR-12/08/12L 706.3004.21...
XTR-12/08/12L
706.3004.210.20
L
400
12
8
12
18x1.5
14x1.5
18x1.5
17.0
24.0
17.0
24.0
17
6.0
64
XTR-12/10/10L 706.3004.22...
XTR-12/10/10L
706.3004.220.20
L
400
12
10
10
18x1.5
16x1.5
16x1.5
17.0
24.0
17.0
24.0
17
8.0
63
XTR-12/10/12L 706.3004.22...
XTR-12/10/12L
706.3004.222.20
L
400
12
10
12
18x1.5
16x1.5
18x1.5
17.0
24.0
17.0
24.0
17
8.0
57
XTR-12/12/10L 706.3004.23...
XTR-12/12/10L
706.3004.232.20
L
400
12
12
10
18x1.5
18x1.5
16x1.5
17.0
24.0
17.0
24.0
17
8.0
64
XTR-12/18/12L 706.3004.25...
XTR-12/18/12L
706.3004.258.20
L
400
12
18
12
18x1.5
26x1.5
18x1.5
24.0
31.0
24.0
31.0
24
10.0
140
XTR-15/10/15L 706.3004.41...
XTR-15/10/15L
706.3004.410.20
L
400
15
10
15
22x1.5
16x1.5
22x1.5
21.0
28.0
21.0
28.0
19
8.0
110
XTR-15/12/12L 706.3004.41...
XTR-15/12/12L
706.3004.417.20
L
400
15
12
12
22x1.5
18x1.5
18x1.5
21.0
28.0
21.0
28.0
19
10.0
108
XTR-15/12/15L 706.3004.42...
XTR-15/12/15L
706.3004.422.20
L
400
15
12
15
22x1.5
18x1.5
22x1.5
21.0
28.0
21.0
28.0
19
10.0
101
XTR-15/15/12L 706.3004.43...
XTR-15/15/12L
706.3004.435.20
L
400
15
15
12
22x1.5
22x1.5
18x1.5
21.0
28.0
21.0
28.0
19
10.0
109
XTR-18/10/10L 706.3004.57...
XTR-18/10/10L
706.3004.575.20
L
400
18
10
10
26x1.5
16x1.5
16x1.5
24.0
31.0
24.0
31.0
24
8.0
190
XTR-18/10/18L 706.3004.58...
XTR-18/10/18L
706.3004.584.20
L
400
18
10
18
26x1.5
16x1.5
26x1.5
24.0
31.0
24.0
31.0
24
8.0
153
XTR-18/12/18L 706.3004.59...
XTR-18/12/18L
706.3004.599.20
L
400
18
12
18
26x1.5
18x1.5
26x1.5
24.0
31.0
24.0
31.0
24
10.0
154
XTR-18/15/18L 706.3004.62...
XTR-18/15/18L
706.3004.628.20
L
400
18
15
18
26x1.5
22x1.5
26x1.5
24.0
31.0
24.0
31.0
24
12.0
154
XTR-18/18/10L 706.3004.63...
XTR-18/18/10L
706.3004.637.20
L
400
18
18
10
26x1.5
26x1.5
16x1.5
24.0
31.0
24.0
31.0
24
9.0
162
XTR-22/10/22L 706.3004.73...
XTR-22/10/22L
706.3004.738.20
L
250
22
10
22
30x2.0
16x1.5
30x2.0
28.0
35.0
28.0
35.0
27
8.0
270
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성