카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XGEV-..SR-WD - Straight male adaptor connectors, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2, ISO 8434-1-SDS-E
EXMAR
Connectors
Male adapter connectors
Straight male adaptor connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/male_stud_bodies/straight_connectors_male/xgev_sr_wd.prj},{NB=XGEV-14SR 3.4 WD 707.1171.506.30},{TYPE=XGEV-14SR 3.4 WD},{MATNR=707.1171.506.30},{SERIE=S},{PN=630},{D1=14},{G=3/4},{M1=22x1.5},{L=29.0},{L2=21.0},{L3=16.0},{SW2=32},{E=10.0},{KG=164}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XGEV-06SR 1.8 WD 707.1171...
XGEV-06SR 1.8 WD
707.1171.100.30
S
800
6
1/8
14x1.5
19.5
12.5
8.0
14
4.0
24
XGEV-06SR 1.4 WD 707.1171...
XGEV-06SR 1.4 WD
707.1171.110.30
S
800
6
1/4
14x1.5
20.0
13.0
12.0
19
4.0
36
XGEV-06SR 3.8 WD 707.1171...
XGEV-06SR 3.8 WD
707.1171.120.30
S
800
6
3/8
14x1.5
22.5
15.5
12.0
22
4.0
54
XGEV-06SR 1.2 WD 707.1171...
XGEV-06SR 1.2 WD
707.1171.125.30
S
800
6
1/2
14x1.5
25.0
18.0
14.0
27
4.0
100
XGEV-06SR 3.4 WD 707.1171...
XGEV-06SR 3.4 WD
707.1171.126.30
S
800
6
3/4
14x1.5
27.0
20.0
16.0
32
4.0
166
XGEV-08SR 1.8 WD 707.1171...
XGEV-08SR 1.8 WD
707.1171.160.30
S
800
8
1/8
16x1.5
21.5
14.5
8.0
17
4.0
40
XGEV-08SR 1.4 WD 707.1171...
XGEV-08SR 1.4 WD
707.1171.170.30
S
800
8
1/4
16x1.5
22.0
15.0
12.0
19
5.0
41
XGEV-08SR 3.8 WD 707.1171...
XGEV-08SR 3.8 WD
707.1171.180.30
S
800
8
3/8
16x1.5
22.5
15.5
12.0
22
5.0
58
XGEV-08SR 1.2 WD 707.1171...
XGEV-08SR 1.2 WD
707.1171.185.30
S
800
8
1/2
16x1.5
25.0
18.0
14.0
27
5.0
100
XGEV-10SR 1.8 WD 707.1171...
XGEV-10SR 1.8 WD
707.1171.265.30
S
800
10
1/8
18x1.5
21.5
14.0
8.0
19
4.0
32
XGEV-10SR 1.4 WD 707.1171...
XGEV-10SR 1.4 WD
707.1171.270.30
S
800
10
1/4
18x1.5
22.0
14.5
12.0
19
5.0
44
XGEV-10SR 3.8 WD 707.1171...
XGEV-10SR 3.8 WD
707.1171.280.30
S
800
10
3/8
18x1.5
22.5
15.0
12.0
22
7.0
56
XGEV-10SR 1.2 WD 707.1171...
XGEV-10SR 1.2 WD
707.1171.285.30
S
800
10
1/2
18x1.5
25.0
17.5
14.0
27
7.0
96
XGEV-10SR 3.4 WD 707.1171...
XGEV-10SR 3.4 WD
707.1171.290.30
S
800
10
3/4
18x1.5
27.0
19.5
16.0
32
7.0
115
XGEV-12SR 1.4 WD 707.1171...
XGEV-12SR 1.4 WD
707.1171.380.30
S
630
12
1/4
20x1.5
24.0
16.5
12.0
22
5.0
58
XGEV-12SR 3.8 WD 707.1171...
XGEV-12SR 3.8 WD
707.1171.390.30
S
630
12
3/8
20x1.5
24.5
17.0
12.0
22
8.0
64
XGEV-12SR 1.2 WD 707.1171...
XGEV-12SR 1.2 WD
707.1171.400.30
S
630
12
1/2
20x1.5
25.0
17.5
14.0
27
8.0
98
XGEV-12SR 3.4 WD 707.1171...
XGEV-12SR 3.4 WD
707.1171.405.30
S
630
12
3/4
20x1.5
25.0
17.5
16.0
32
8.0
160
XGEV-14SR 1.4 WD 707.1171...
XGEV-14SR 1.4 WD
707.1171.500.30
S
630
14
1/4
22x1.5
24.0
16.0
12.0
24
5.0
66
XGEV-14SR 3.8 WD 707.1171...
XGEV-14SR 3.8 WD
707.1171.502.30
S
630
14
3/8
22x1.5
26.5
18.5
12.0
24
8.0
112
XGEV-14SR 1.2 WD 707.1171...
XGEV-14SR 1.2 WD
707.1171.504.30
S
630
14
1/2
22x1.5
27.0
19.0
14.0
27
10.0
99
XGEV-14SR 3.4 WD 707.1171...
XGEV-14SR 3.4 WD
707.1171.506.30
S
630
14
3/4
22x1.5
29.0
21.0
16.0
32
10.0
164
XGEV-16SR 1.4 WD 707.1171...
XGEV-16SR 1.4 WD
707.1171.562.30
S
630
16
1/4
24x1.5
26.0
17.5
12.0
27
5.0
88
XGEV-16SR 3.8 WD 707.1171...
XGEV-16SR 3.8 WD
707.1171.564.30
S
630
16
3/8
24x1.5
26.5
18.0
12.0
27
8.0
88
XGEV-16SR 1.2 WD 707.1171...
XGEV-16SR 1.2 WD
707.1171.566.30
S
630
16
1/2
24x1.5
27.0
18.5
14.0
27
12.0
94
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성