lietuvių
polski
português
English
L73601-04 - Ø10 - Ewikon gerader Verteiler L2X T 4-fach
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
L2X System
L2X Verteiler
Verteiler-System L2X T / Elementetechnik
Verteiler gerade L2X T Ø10 mm
Powered by
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_l2x/verteiler_l2x/element_l2x/vert10t_l2x/l73601_04_asmtab.prj},{NB=L73601-04_90_80(90_1)},{BESTNR=L73601-04},{S1=90},{S2=80},{HW=90},{DAR=1},{B=80},{H1=70},{H2=80},{H3=106},{H4=101},{LMAX=600.000},{S1MIN=90.000},{S2MIN=80.000},{HNEG=20.000},{PPATH=l73601_04_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
L
max. 600 mm
ⁿ/ₐ
W
Anzahl Heizelemente
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
H1
Hoehe
[mm]
H2
Hoehe
[mm]
H3
Hoehe
[mm]
H4
Hoehe
[mm]
G2
Gewicht
[KG]
L73601-04_90_80_90
L73601-04
340.000
4
80
70
80
106
101
14.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성