피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
MM-90 - Air & Hydraulic Manifolds - Straight/Single-Sided
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Control Valves, Manifolds & Mufflers
Air & Hydraulic Manifolds
Air & Hydraulic Manifolds - Straight/Single-Sided
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_v00000000/l2_v04000000/l3_v04010000/p170400/mm-90.prj},{NB=MM-330},{NUMBEROFPORTS=6},{NPTA=0.37500000},{B=9.25},{C=1.12},{D=1.50},{E=1.50},{F=6.00},{G=0.88},{NPTH=0.50000000},{J=0.200},{EBY2SKETCH12=0.750},{EBY2SKETCH14=0.750},{EBY2SKETCH3=0.750},{EBY2SKETCH8=0.750},{FORGLPATTERN1=1.497500000000000},{FORGLPATTERN2=1.497500000000000},{FORGLPATTERN3=1.497500000000000},{FORGLPATTERN4=1.497500000000000},{FORGLPATTERN5=1.497500000000000},{NOOFPORTSBY2LP2=3.000},{NOOFPORTSBY2LP3=3.000},{NOOFPORTSBY2LP4=3.000},{NOOFPORTSBY2LP5=3.000},{EBY2SKETCH10=0.750},{NOOFPORTSBY2LP1=3.000},{JSKETCH4=0.200},{D1EXTRUDE1=1.500},{BBY2=4.625},{B2E2G=2.995},{PITCH=1.497500000000000},{PN=MM-330},{AMERSID=1057366},{APACID=-},{EMEAID=-},{STATE1NPTTAPP1=S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPORTS
No. of Ports
ⁿ/ₐ
NPTA
A Port Size
[인치]
B
B Length
[인치]
C
C Inside Diameter
[인치]
D
D Outside Diameter
[인치]
E
E Port Spacing Center to Center
[인치]
F
F Hole Spacing Center to Center
[인치]
G
G Port Spacing
[인치]
NPTH
H Port Size
[인치]
J
J Hole Size
[인치]
MM-90
MM-90
1057391
-
-
4
1/8
3.25
0.70
1.00
0.75
1.50
0.50
1/4
0.170
MM-50
MM-50
1057376
-
-
4
1/8
4.12
0.88
1.25
0.88
1.75
0.75
3/8
0.200
MM-10
MM-10
1057351
-
-
4
1/4
4.12
0.88
1.25
0.88
1.75
0.75
3/8
0.200
MM-210
MM-210
1057357
-
-
4
1/4
6.25
0.88
1.25
1.50
3.00
0.88
3/8
0.200
MM-230
MM-230
1057359
-
-
4
1/4
9.75
1.62
2.25
2.25
4.50
1.50
1
0.265
MM-200
MM-200
1057356
-
-
4
3/8
4.75
1.12
1.50
1.00
2.00
0.88
1/2
0.200
MM-220
MM-220
1057358
-
-
4
3/8
6.25
1.12
1.50
1.50
3.00
0.88
1/2
0.200
MM-240
MM-240
1057360
-
-
4
3/8
9.75
1.62
2.25
2.25
4.50
1.50
1
0.265
MM-250
MM-250
1057361
-
-
4
1/2
9.75
1.62
2.25
2.25
4.50
1.50
1
0.265
MM-260
MM-260
1057362
-
-
4
3/4
12.00
1.62
2.25
3.00
6.00
1.50
1
0.265
MM-100
MM-100
1057352
-
-
6
1/8
4.75
0.70
1.00
0.75
3.00
0.50
1/4
0.170
MM-60
MM-60
1057379
-
-
6
1/8
5.88
0.88
1.25
0.88
3.50
0.75
3/8
0.200
MM-20
MM-20
1057355
-
-
6
1/4
5.88
0.88
1.25
0.88
3.50
0.75
3/8
0.200
MM-320
MM-320
1057365
-
-
6
1/4
9.25
0.88
1.25
1.50
6.00
0.88
3/8
0.200
MM-310
MM-310
1057364
-
-
6
3/8
6.75
1.12
1.50
1.00
4.00
0.88
1/2
0.200
MM-330
MM-330
1057366
-
-
6
3/8
9.25
1.12
1.50
1.50
6.00
0.88
1/2
0.200
MM-350
MM-350
1057367
-
-
6
3/8
14.25
1.62
2.25
2.25
9.00
1.50
1
0.265
MM-360
MM-360
1057368
-
-
6
1/2
14.25
1.62
2.25
2.25
9.00
1.50
1
0.265
MM-110
MM-110
1057353
-
-
8
1/8
6.25
0.70
1.00
0.75
4.50
0.50
1/4
0.170
MM-70
MM-70
1057383
-
-
8
1/8
7.62
0.88
1.25
0.88
5.25
0.75
3/8
0.200
MM-30
MM-30
1057363
-
-
8
1/4
7.62
0.88
1.25
0.88
5.25
0.75
3/8
0.200
MM-420
MM-420
1057371
-
-
8
1/4
12.25
0.88
1.25
1.50
9.00
0.88
3/8
0.200
MM-440
MM-440
1057373
-
-
8
1/4
18.75
1.62
2.25
2.25
13.50
1.50
1
0.265
MM-410
MM-410
1057370
-
-
8
3/8
8.75
1.12
1.50
1.00
6.00
0.88
1/2
0.200
MM-430
MM-430
1057372
-
-
8
3/8
12.25
1.12
1.50
1.50
9.00
0.88
1/2
0.200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성