피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
HGF-22 - Hydraulic Grease Fittings
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Air & Hydraulic Cylinders & Accessories
Hydraulic Grease Fittings, Brushes, Oilers & Oil
Hydraulic Grease Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_v00000000/l2_v02000000/l3_v02020000/p170925/hgf-22.prj},{NB=HGF-19},{PN=HGF-19},{AMERSID=1079792},{APACID=-},{EMEAID=-},{THREADSIZE=1/4-28},{TYPE=3},{B=19/64},{C=31/32},{D=3/8},{FDEGREE=45},{CONF22=Default},{CONF6=Default},{CONF25=Default},{CONF15=Default},{CONF18=Default},{CONF19=HGF-19},{CONF13=Default},{CONF21=Default},{CONF29=Default},{CONF32=Default},{CONF39=Default},{CONF40=Default},{STATEHGF221=S},{STATEHGF61=S},{STATEHGF251=S},{STATEHGF151=S},{STATEHGF181=S},{STATEHGF191=R},{STATEHGF131=S},{STATEHGF211=S},{STATEHGF291=S},{STATEHGF321=S},{STATEHGF391=S},{STATEHGF401=S},{PPATH=hgf-22/hgf-22_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
THREADSIZE
Thread Size
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
B
B Pipe Length
[인치]
C
C Overall Length
[인치]
D
D Hex Size
[인치]
FDEGREE
F Degree
[deg]
HGF-22
HGF-22
1079795
-
-
1/8 NPT
3
9/32
29/32
7/16
30
HGF-6
HGF-6
1079813
-
-
1/8 NPT
3
17/64
63/64
7/16
45
HGF-25
HGF-25
1079797
-
-
1/8 NPT
3
17/64
7/8
7/16
65
HGF-15
HGF-15
1079788
-
-
1/8 NPT
3
17/64
13/16
7/16
90
HGF-18
HGF-18
1079791
-
-
1/4-28
3
13/64
7/8
3/8
45
HGF-19
HGF-19
1079792
-
-
1/4-28
3
19/64
31/32
3/8
45
HGF-13
HGF-13
1079786
-
-
1/4-28
3
13/64
11/16
3/8
90
HGF-21
HGF-21
1079794
-
-
1/4-28
3
19/64
51/64
3/8
90
HGF-29
HGF-29
1079801
-
-
3/16 Press Fit
3
7/32
53/64
3/8
45
HGF-32
HGF-32
1079804
-
-
1/4 Press Fit
3
9/32
3/4
3/8
65
HGF-39
HGF-39
1079808
-
-
1/8 NPT
3
11/32
63/64
7/16
45
HGF-40
HGF-40
1079810
-
-
1/8 NPT
3
17/64
13/16
7/16
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ELH-136 - Handle Turn Cam Latches - NEMA Rated L Handle
Essentra Components
04.09.2017
MK-MF-15 - Hydraulic Grease Fittings
Essentra Components
14.08.2014
HGF-1 - Hydraulic Grease Fittings
Essentra Components
14.08.2014
MK-MF-10 - Hydraulic Grease Fittings
Essentra Components
14.08.2014
GUK - Self-locking nuts, Type GUK
KVT Fastening
22.12.2023
BKFS - Hydraulic Valve -Inline Flow Control Valve-
Misumi
29.05.2023
97940 - Grease nipples conical head DIN 71412
norelem
30.05.2024
MAE-SNP-ST - Grease nipple DIN 71412, steel
MÄDLER
26.04.2024
HGF-22 - Hydraulic Grease Fittings
Reid Supply
21.07.2021
K1132 - Grease nipples conical head DIN 71412
KIPP USA
05.06.2024
MAE-SNP-SS - Grease nipple DIN 71412, stainless steel
MÄDLER
26.04.2024
HOSN, HOSNS - Couplings for Hoses - Male Thread Nipples
Misumi
14.11.2023
HGF-26 - Hydraulic Grease Fittings
Essentra Components
14.08.2014
HGF-1 - Hydraulic Grease Fittings
Reid Supply
21.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성