RLCBSR-4-01 - Reverse Locking Support - Snap Locking, Bayonet Nose
Essentra Components
PCB & Electronics Hardware
Supports
Reverse Locking Supports
Reverse Locking Support - Snap Locking, Bayonet Nose
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_t00000000/l2_t12000000/l3_t12040000/p160212/rlcbsr-4-01.prj},{NB=RLCBSR-6-01BK},{PN=RLCBSR-6-01BK},{AMERSID=-},{APACID=-},{EMEAID=1067892},{MAT=UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01},{COLOR=Black},{A=0.37500000},{AM=9.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
A Standoff Height Inch
[인치]
AM
A Standoff Height Metric
[mm]
RLCBSR-4-01
RLCBSR-4-01
1067742
-
1067885
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/4
6.4
RLCBSR-5-01
RLCBSR-5-01
1067743
-
1067888
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
5/16
7.9
RLCBSR-6-01
RLCBSR-6-01
1067744
-
1067891
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/8
9.5
RLCBSR-7-01
RLCBSR-7-01
1067745
-
1067894
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
7/16
11.1
RLCBSR-8-01
RLCBSR-8-01
1067746
-
1067897
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/2
12.7
RLCBSR-9-01
RLCBSR-9-01
1067747
-
1067900
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
9/16
14.3
RLCBSR-10-01
RLCBSR-10-01
1067737
-
1067876
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
5/8
15.9
RLCBSR-4-01BK
RLCBSR-4-01BK
-
-
1067886
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Black
1/4
6.4
RLCBSR-5-01BK
RLCBSR-5-01BK
-
-
1067889
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Black
5/16
7.9
RLCBSR-6-01BK
RLCBSR-6-01BK
-
-
1067892
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Black
3/8
9.5
RLCBSR-7-01BK
RLCBSR-7-01BK
-
-
1067895
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Black
7/16
11.1
RLCBSR-8-01BK
RLCBSR-8-01BK
-
-
1067898
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Black
1/2
12.7
RLCBSR-9-01BK
RLCBSR-9-01BK
-
-
1067901
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Black
9/16
14.3
RLCBSR-10-01BK
RLCBSR-10-01BK
-
-
1067877
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Black
5/8
15.9
RLCBSR-4-19
RLCBSR-4-19
-
-
1067887
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-...
Natural
1/4
6.4
RLCBSR-5-19
RLCBSR-5-19
-
-
1067890
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-...
Natural
5/16
7.9
RLCBSR-6-19
RLCBSR-6-19
-
-
1067893
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-...
Natural
3/8
9.5
RLCBSR-7-19
RLCBSR-7-19
-
-
1067896
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-...
Natural
7/16
11.1
RLCBSR-8-19
RLCBSR-8-19
-
-
1067899
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-...
Natural
1/2
12.7
RLCBSR-9-19
RLCBSR-9-19
-
-
1067902
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-...
Natural
9/16
14.3
RLCBSR-10-19
RLCBSR-10-19
-
-
1067878
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-...
Natural
5/8
15.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성