MSW1000A - Non Threaded Spacer - Plastic
Essentra Components
PCB & Electronics Hardware
Spacers & Standoffs
Non Threaded Spacer
Non Threaded Spacer - Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_t00000000/l2_t11000000/l3_t11040000/p160160/msw1000a.prj},{NB=MSW1160A},{PN=MSW1160A},{AMERSID=1065510},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Nylon},{COLOR=Natural},{A=0.252},{AM=6.40},{B=0.500},{BM=12.70},{C=0.500},{CM=12.70},{SS=M6},{PQ=1000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
A Inside Diameter Inch
[인치]
AM
A Inside Diameter mm
[mm]
B
B Outside Diameter Inch
[인치]
BM
B Outside Diameter mm
[mm]
C
C Length Inch
[인치]
CM
C Length mm
[mm]
SS
Screw Size
[mm]
PQ
Pack Quantity
ⁿ/ₐ
MSW1000A
MSW1000A
1065497
-
-
Nylon
Natural
0.122
3.10
0.236
6.00
0.295
7.50
M3
1000
MSW1010A
MSW1010A
1065498
-
-
Nylon
Natural
0.165
4.20
0.315
8.00
0.394
10.00
M4
1000
1110590000VR
1110590000VR
-
-
1026524
Nylon
Natural
0.165
4.20
0.315
8.00
0.394
10.00
M4
1000
MSW1020A
MSW1020A
1065499
-
-
Nylon
Natural
0.169
4.40
0.354
9.00
0.055
1.40
M4
1000
MSW1040A
MSW1040A
1065500
-
-
Nylon
Natural
0.205
5.20
0.394
10.00
0.295
7.50
M5
1000
1110670000VR
1110670000VR
-
-
1026529
Nylon
Natural
0.205
5.20
0.394
10.00
0.295
7.50
M5
1000
MSW1050A
MSW1050A
1065501
-
-
Nylon
Natural
0.205
5.20
0.394
10.00
0.394
10.00
M5
1000
005462000002
005462000002
1065477
-
1026463
Nylon
Natural
0.205
5.20
0.394
10.00
0.394
10.00
M5
1000
MSW1060A
MSW1060A
1065502
-
-
Nylon
Natural
0.205
5.20
0.394
10.00
0.591
15.00
M5
1000
1110690000VR
1110690000VR
-
-
1026531
Nylon
Natural
0.205
5.20
0.394
10.00
0.591
15.00
M5
1000
MSW1080A
MSW1080A
1065503
-
-
Nylon
Natural
0.205
5.20
0.394
10.00
0.197
5.00
M5
1000
MSW1090A
MSW1090A
1065504
-
-
Nylon
Natural
0.248
6.30
0.591
15.00
0.295
7.50
M6
1000
1111440000VR
1111440000VR
-
-
1026547
Nylon
Natural
0.248
6.30
0.591
15.00
0.295
7.50
M6
1000
MSW1100C
MSW1100C
1065505
-
-
Nylon
Black
0.248
6.30
0.591
15.00
0.299
7.60
M6
1000
MSW1110A
MSW1110A
1065506
-
-
Nylon
Natural
0.248
6.30
0.591
15.00
0.394
10.00
M6
1000
1111450000VR
1111450000VR
-
-
1026548
Nylon
Natural
0.248
6.30
0.591
15.00
0.394
10.00
M6
1000
MSW1120A
MSW1120A
1065507
-
-
Nylon
Natural
0.248
6.30
0.591
15.00
0.591
15.00
M6
1000
1111460000VR
1111460000VR
-
-
1026549
Nylon
Natural
0.248
6.30
0.591
15.00
0.591
15.00
M6
1000
MSW1130A
MSW1130A
1065508
-
-
Nylon
Black
0.252
6.40
1.338
34.00
0.039
1.00
M6
1000
MSW1150A
MSW1150A
1065509
-
-
Nylon
Natural
0.252
6.40
0.500
12.70
0.193
4.90
M6
1000
MSW1160A
MSW1160A
1065510
-
-
Nylon
Natural
0.252
6.40
0.500
12.70
0.500
12.70
M6
1000
MSW1170A
MSW1170A
1065511
-
-
Nylon
Natural
0.252
6.40
0.563
14.30
0.063
1.60
M6
1000
MSW1180A
MSW1180A
1065512
-
-
Nylon
Natural
0.252
6.40
0.563
14.30
0.126
3.20
M6
1000
MSW1190A
MSW1190A
1065513
-
-
Nylon
Natural
0.252
6.40
0.709
18.00
0.079
2.00
M6
1000
MSW1200A
MSW1200A
1065514
-
-
Nylon
Natural
0.252
6.40
1.181
30.00
0.118
3.00
M6
1000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성