005150000014 - Non Threaded Spacer - Plastic
Essentra Components
PCB & Electronics Hardware
Spacers & Standoffs
Non Threaded Spacer
Non Threaded Spacer - Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_t00000000/l2_t11000000/l3_t11040000/p160160/005150000014.prj},{NB=005463200014},{PN=005463200014},{AMERSID=1065482},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Polystyrene},{COLOR=Natural},{ID=0.205},{IDM=5.2},{OD=0.394},{ODM=10.0},{A=0.472},{AM=12.0},{FS=#10},{FSM=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
ID
Inside Diameter Inch
[인치]
IDM
Inside Diameter Metric
[mm]
OD
Outside Diameter Inch
[인치]
ODM
Outside Diameter Metric
[mm]
A
A Spacer Length Inch
[인치]
AM
A Spacer Length Metric
[mm]
FS
For Screw Inch
[인치]
FSM
For Screw Metric
[mm]
005150000014
005150000014
1130278
-
-
Polystyrene
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.079
2.0
#2
M2
005150600014
005150600014
1130282
-
-
Polystyrene
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.118
3.0
#2
M2
005151200014
005151200014
1130286
-
-
Polystyrene
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.157
4.0
#2
M2
005151800014
005151800014
1130290
-
-
Polystyrene
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.197
5.0
#2
M2
005152400014
005152400014
1130293
-
-
Polystyrene
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.236
6.0
#2
M2
005153600014
005153600014
1130296
-
-
Polystyrene
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.315
8.0
#2
M2
005154800014
005154800014
1130300
-
-
Polystyrene
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.394
10.0
#2
M2
005156000014
005156000014
1130304
-
-
Polystyrene
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.472
12.0
#2
M2
005157800014
005157800014
1130308
-
-
Polystyrene
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.591
15.0
#2
M2
005159600014
005159600014
1130312
-
-
Polystyrene
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.709
18.0
#2
M2
005160800014
005160800014
1130316
-
-
Polystyrene
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.787
20.0
#2
M2
005163800014
005163800014
1130320
-
-
Polystyrene
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.984
25.0
#2
M2
005166800014
005166800014
1130324
-
-
Polystyrene
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
1.181
30.0
#2
M2
005377800014
005377800014
1065364
-
-
Polystyrene
Natural
0.134
3.4
0.236
6.0
1.378
35.0
#4
M3
005378800014
005378800014
1065368
-
-
Polystyrene
Natural
0.134
3.4
0.236
6.0
1.575
40.0
#4
M3
005371200014
005371200014
1065312
-
-
Polystyrene
Natural
0.134
3.4
0.236
6.0
0.079
2.0
#4
M3
005371400014
005371400014
1065316
-
-
Polystyrene
Natural
0.134
3.4
0.236
6.0
0.118
3.0
#4
M3
005371600014
005371600014
1065320
-
-
Polystyrene
Natural
0.134
3.4
0.236
6.0
0.157
4.0
#4
M3
005371800014
005371800014
1065324
-
-
Polystyrene
Natural
0.134
3.4
0.236
6.0
0.197
5.0
#4
M3
005372000014
005372000014
1065328
-
-
Polystyrene
Natural
0.134
3.4
0.236
6.0
0.236
6.0
#4
M3
005372400014
005372400014
1065332
-
-
Polystyrene
Natural
0.134
3.4
0.236
6.0
0.315
8.0
#4
M3
005372800014
005372800014
1065336
-
-
Polystyrene
Natural
0.134
3.4
0.236
6.0
0.394
10.0
#4
M3
005373200014
005373200014
1065340
-
-
Polystyrene
Natural
0.134
3.4
0.236
6.0
0.472
12.0
#4
M3
005373800014
005373800014
1065344
-
-
Polystyrene
Natural
0.134
3.4
0.236
6.0
0.591
15.0
#4
M3
005374400014
005374400014
1065348
-
-
Polystyrene
Natural
0.134
3.4
0.236
6.0
0.709
18.0
#4
M3
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성