W-101 - Threaded Spring Plungers - Thread Locking Element
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Threaded Spring Plungers
Threaded Spring Plungers - Thread Locking Element
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03020000/l4_s03020600/p190250/w-101.prj},{NB=W-107N},{PN=W-107N},{AMERSID=1102321},{APACID=-},{EMEAID=-},{LOCKINGTYPE=Locking Element},{MATERIAL=Steel},{ENDFORCELBSINIT=9.000},{ENDFORCELBSFINA=18.000},{A=5/8-11},{B=1.250},{C=0.096},{D=0.375},{E=0.253},{ASKETCH1=0.6250},{PITCHHELIXSPIRAL=0.09091},{STATEPLANE1=U}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
LOCKINGTYPE
Locking Element
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
ENDFORCELBSINIT
End Force Lbs Initial
ⁿ/ₐ
ENDFORCELBSFINA
End Force Lbs Final
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Ball Diameter
[인치]
C
C Body Length
[인치]
D
D Ball Diameter
[인치]
E
E Hex Size
[인치]
W-101
W-101
1102308
-
-
Standard
Steel
0.500
1.250
8-32
0.445
0.025
0.094
0.063
W-102
W-102
1102310
-
-
Standard
Steel
1.500
3.000
10-32
0.570
0.025
0.094
0.079
W-103
W-103
1102312
-
-
Standard
Steel
3.000
7.000
1/4-20
0.675
0.035
0.125
0.079
W-104
W-104
1102314
-
-
Standard
Steel
4.000
9.000
5/16-18
0.720
0.040
0.156
0.095
W-105
W-105
1102316
-
-
Standard
Steel
5.000
10.000
3/8-16
0.800
0.048
0.188
0.156
W-106
W-106
1102318
-
-
Standard
Steel
6.000
12.000
1/2-13
1.050
0.072
0.281
0.219
W-107
W-107
1102320
-
-
Standard
Steel
9.000
18.000
5/8-11
1.250
0.096
0.375
0.253
W-101N
W-101N
1102309
-
-
Locking Element
Steel
0.500
1.250
8-32
0.445
0.025
0.094
0.063
W-102N
W-102N
1102311
-
-
Locking Element
Steel
1.500
3.000
10-32
0.570
0.025
0.094
0.079
W-103N
W-103N
1102313
-
-
Locking Element
Steel
3.000
7.000
1/4-20
0.675
0.035
0.125
0.079
W-104N
W-104N
1102315
-
-
Locking Element
Steel
4.000
9.000
5/16-18
0.720
0.040
0.156
0.095
W-105N
W-105N
1102317
-
-
Locking Element
Steel
5.000
10.000
3/8-16
0.800
0.048
0.188
0.156
W-106N
W-106N
1102319
-
-
Locking Element
Steel
6.000
12.000
1/2-13
1.050
0.072
0.281
0.219
W-107N
W-107N
1102321
-
-
Locking Element
Steel
9.000
18.000
5/8-11
1.250
0.096
0.375
0.253
W-111
W-111
1102324
-
-
Standard
Stainless Steel
0.500
1.250
8-32
0.445
0.025
0.094
0.063
W-112
W-112
1102326
-
-
Standard
Stainless Steel
1.500
3.000
10-32
0.570
0.025
0.094
0.079
W-113
W-113
1102328
-
-
Standard
Stainless Steel
3.000
7.000
1/4-20
0.675
0.035
0.125
0.079
W-114
W-114
1102330
-
-
Standard
Stainless Steel
4.000
9.000
5/16-18
0.720
0.040
0.156
0.095
W-115
W-115
1102332
-
-
Standard
Stainless Steel
5.000
10.000
3/8-16
0.800
0.048
0.188
0.156
W-116
W-116
1102334
-
-
Standard
Stainless Steel
6.000
12.000
1/2-13
1.050
0.072
0.281
0.219
W-117
W-117
1102336
-
-
Standard
Stainless Steel
9.000
18.000
5/8-11
1.250
0.096
0.375
0.253
W-111N
W-111N
1102325
-
-
Locking Element
Stainless Steel
0.500
1.250
8-32
0.445
0.025
0.094
0.063
W-112N
W-112N
1102327
-
-
Locking Element
Stainless Steel
1.500
3.000
10-32
0.570
0.025
0.094
0.079
W-113N
W-113N
1102329
-
-
Locking Element
Stainless Steel
3.000
7.000
1/4-20
0.675
0.035
0.125
0.079
W-114N
W-114N
1102331
-
-
Locking Element
Stainless Steel
4.000
9.000
5/16-18
0.720
0.040
0.156
0.095
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성