PFB-200 - Push Fit Spring Plunger - Ball Nose
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Press Fit Spring Plungers
Press Fit Spring Plungers - Ball Nose
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03020000/l4_s03020400/p190220/pfb-200.prj},{NB=SPFB-205},{PN=SPFB-205},{AMERSID=1139600},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIAL=Stainless},{BALLTYPE=Stainless Steel},{ENDFORCELBSINITI=12.0},{ENDFORCELBSFINAL=23.0},{A=0.500},{B=1.130},{C=0.161},{D=0.437},{E=0.688},{F=0.088}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
BALLTYPE
Ball Type
ⁿ/ₐ
ENDFORCELBSINITI
End Force Lbs Initial
ⁿ/ₐ
ENDFORCELBSFINAL
End Force Lbs Final
ⁿ/ₐ
A
A Body Diameter
[인치]
B
B Body Length
[인치]
C
C Ball Height
[인치]
D
Ball Diameter
[인치]
E
E Flange Diameter
[인치]
F
F Flange Height
[인치]
PFB-200
PFB-200
1139545
-
-
Steel
Stainless Steel
2.0
5.0
0.125
0.252
0.035
0.093
0.187
0.032
PFB-201
PFB-201
1139546
-
-
Steel
Stainless Steel
4.0
10.0
0.188
0.405
0.058
0.156
0.250
0.035
PFB-202
PFB-202
1139547
-
-
Steel
Stainless Steel
6.0
13.0
0.250
0.481
0.070
0.187
0.312
0.044
PFB-203
PFB-203
1139548
-
-
Steel
Stainless Steel
8.0
16.0
0.312
0.643
0.090
0.250
0.375
0.045
PFB-204
PFB-204
1139549
-
-
Steel
Stainless Steel
10.0
18.0
0.375
0.785
0.110
0.312
0.500
0.078
PFB-205
PFB-205
1139550
-
-
Steel
Stainless Steel
12.0
23.0
0.500
1.130
0.161
0.437
0.688
0.088
SPFB-200
SPFB-200
1139595
-
-
Stainless
Stainless Steel
2.0
5.0
0.125
0.252
0.035
0.093
0.187
0.032
SPFB-201
SPFB-201
1139596
-
-
Stainless
Stainless Steel
4.0
10.0
0.188
0.405
0.058
0.156
0.250
0.035
SPFB-202
SPFB-202
1139597
-
-
Stainless
Stainless Steel
6.0
13.0
0.250
0.481
0.070
0.187
0.312
0.044
SPFB-203
SPFB-203
1139598
-
-
Stainless
Stainless Steel
8.0
16.0
0.312
0.643
0.090
0.250
0.375
0.045
SPFB-204
SPFB-204
1139599
-
-
Stainless
Stainless Steel
10.0
18.0
0.375
0.785
0.110
0.312
0.500
0.078
SPFB-205
SPFB-205
1139600
-
-
Stainless
Stainless Steel
12.0
23.0
0.500
1.130
0.161
0.437
0.688
0.088
PFB-206
PFB-206
1139551
-
-
Steel
Delrin
2.0
5.0
0.125
0.252
0.035
0.093
0.187
0.032
PFB-207
PFB-207
1139552
-
-
Steel
Delrin
4.0
10.0
0.188
0.405
0.058
0.156
0.250
0.035
PFB-208
PFB-208
1139553
-
-
Steel
Delrin
6.0
13.0
0.250
0.481
0.070
0.187
0.312
0.044
PFB-209
PFB-209
1139554
-
-
Steel
Delrin
8.0
16.0
0.312
0.643
0.090
0.250
0.375
0.045
PFB-210
PFB-210
1139555
-
-
Steel
Delrin
10.0
18.0
0.375
0.785
0.110
0.312
0.500
0.078
PFB-211
PFB-211
1139556
-
-
Steel
Delrin
12.0
23.0
0.500
1.130
0.161
0.437
0.688
0.088
SPFB-206
SPFB-206
1139601
-
-
Stainless
Delrin
2.0
5.0
0.125
0.252
0.035
0.093
0.187
0.032
SPFB-207
SPFB-207
1139602
-
-
Stainless
Delrin
4.0
10.0
0.188
0.405
0.058
0.156
0.250
0.035
SPFB-208
SPFB-208
1139603
-
-
Stainless
Delrin
6.0
13.0
0.250
0.481
0.070
0.187
0.312
0.044
SPFB-209
SPFB-209
1139604
-
-
Stainless
Delrin
8.0
16.0
0.312
0.643
0.090
0.250
0.375
0.045
SPFB-210
SPFB-210
1139605
-
-
Stainless
Delrin
10.0
18.0
0.375
0.785
0.110
0.312
0.500
0.078
SPFB-211
SPFB-211
1139606
-
-
Stainless
Delrin
12.0
23.0
0.500
1.130
0.161
0.437
0.688
0.088
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성