PRT-4 - Hand-Retractable Spring Plungers - Round Knob
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Hand-Retractable Spring Plungers
Hand-Retractable Spring Plungers - Round Knob
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03020000/l4_s03020100/p190140/prt-4.prj},{NB=PRT-5},{PN=PRT-5},{AMERSID=1138819},{APACID=-},{EMEAID=-},{LT=Standard},{EFI=1.000},{EFF=9.000},{A=M10 x 1.5},{B=20},{C=5},{D=6},{E=19},{F=38},{HS=10},{A1=10.000},{PITCH=1.500},{EXTRUDE2=S},{PLANE1=S},{SKETCH8=S},{R=7.51250},{R1=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
LT
Locking Type
ⁿ/ₐ
EFI
End Force Newtons Initial
ⁿ/ₐ
EFF
End Force Newtons Final
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Thread Length
[mm]
C
C Nose Length
[mm]
D
D Nose Diameter
[mm]
E
E Head Diameter
[mm]
F
F Body Length
[mm]
HS
Hex Size
[mm]
PRT-4
PRT-4
1138818
-
-
Standard
0.500
1.500
M6 x 1.0
13
3
3
12
25
6
PRT-5
PRT-5
1138819
-
-
Standard
1.000
9.000
M10 x 1.5
20
5
6
19
38
10
PRT-6
PRT-6
1138821
-
-
Standard
2.500
8.000
M12 x 1.75
25
6
8
25
47
12
PRT-5N
PRT-5N
1138820
-
-
Locking Element
1.000
9.000
M10 x 1.5
20
5
6
19
38
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성