PRSN-1 - Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Hand-Retractable Spring Plungers
Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03020000/l4_s03020100/p190135/prsn-1.prj},{NB=PRSN-4},{PN=PRSN-4},{AMERSID=1138622},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIAL=Steel},{ENDFORCELBSINITI=1.25},{ENDFORCELBSFINAL=5.00},{A=5/8-11},{B=1.00000000},{C=0.43750000},{D=0.375},{E=0.62500000},{F=0.15625000},{G=0.31250000},{H=0.68750000},{J=1.00000000},{A1=0.625},{BGSKETCH0=1.31250},{PITCHHELIXSPIRAL=0.09091}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
ENDFORCELBSINITI
End Force Lbs Initial
ⁿ/ₐ
ENDFORCELBSFINAL
End Force Lbs Final
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Body Length
[인치]
C
C Nose Length
[인치]
D
D Nose Diameter
[인치]
E
E Width Across Flats
[인치]
F
F Relief Length
[인치]
G
G Head Length
[인치]
H
H Thread and Relief Length
[인치]
J
J Ring Diameter
[인치]
PRSN-1
PRSN-1
1138591
-
-
Steel
0.50
2.00
1/4-20
7/16
3/16
0.156
1/4
1/32
5/32
9/32
3/4
PRSN-2
PRSN-2
1138608
-
-
Steel
0.75
3.00
3/8-16
5/8
9/32
0.250
3/8
1/8
3/16
7/16
3/4
PRSN-3
PRSN-3
1138617
-
-
Steel
1.00
4.00
1/2-13
13/16
3/8
0.312
1/2
5/32
1/4
9/16
1
PRSN-4
PRSN-4
1138622
-
-
Steel
1.25
5.00
5/8-11
1
7/16
0.375
5/8
5/32
5/16
11/16
1
PRSN-5
PRSN-5
1138623
-
-
Stainless
0.50
2.00
1/4-20
7/16
3/16
0.156
1/4
1/32
5/32
9/32
3/4
PRSN-6
PRSN-6
1138628
-
-
Stainless
0.75
3.00
3/8-16
5/8
9/32
0.250
3/8
1/8
3/16
7/16
3/4
PRSN-7
PRSN-7
1138633
-
-
Stainless
1.00
4.00
1/2-13
13/16
3/8
0.312
1/2
5/32
1/4
9/16
1
PRSN-8
PRSN-8
1138634
-
-
Stainless
1.25
5.00
5/8-11
1
7/16
0.375
5/8
5/32
5/16
11/16
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성