피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
HVTM-5 - Socket Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Essentra Components
Feet, Casters & Glides
Adjustable Leveling Feet & Accessories
Adjustable Leveling Feet
Stud Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_p00000000/l2_p01000000/l3_p01020000/p100000/hvtm-5_asmtab.prj},{NB=HVTM-15N},{PN=HVTM-15N},{AMERSID=1093194},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=Steel - Nickel Plated - Metric},{A=M10 x 1.50},{B=17},{C=22.0},{D=32.0},{E=5.0},{F=51.0},{LOADRATE=3750},{PADHT=14.9606},{R=1.524},{TAPA=59.000},{SHT=10.1346},{SA=15.000},{TAPD=7.620},{TAPDIA=16.002},{SDIA=17.5260},{PPATH=p100000_asm_dir/hvtm-5/hvtm-5_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Material
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Width Across Flats
[mm]
C
C Pad Overall Height
[mm]
D
Pad Diameter
[mm]
E
E Pad Thickness
[mm]
F
F Stud Length
[mm]
LOADRATE
Load Rate
ⁿ/ₐ
HVTM-5
HVTM-5
1093171
-
-
Steel - Gold Chromate - M...
M6 x 1.00
10
13.5
19.1
2.8
25.4
700
HVTM-10
HVTM-10
1093172
-
-
Steel - Gold Chromate - M...
M8 x 1.25
13
17.8
25.4
3.8
31.8
1100
HVTM-15
HVTM-15
1093173
-
-
Steel - Gold Chromate - M...
M10 x 1.50
17
22.0
32.0
5.0
51.0
3750
HVTM-20
HVTM-20
1093174
-
-
Steel - Gold Chromate - M...
M12 x 1.75
19
29.0
48.0
6.0
51.0
5000
HVTM-25
HVTM-25
1093175
-
-
Steel - Gold Chromate - M...
M16 x 2.00
24
32.0
64.0
8.0
51.0
6000
HVTM-30
HVTM-30
1093176
-
-
Steel - Gold Chromate - M...
M20 x 2.50
30
38.0
76.0
13.0
51.0
7200
HVTM-35
HVTM-35
1093177
-
-
Steel - Gold Chromate - M...
M24 x 3.00
36
48.0
102.0
10.0
108.0
22000
HVTM-5N
HVTM-5N
1093192
-
-
Steel - Nickel Plated - M...
M6 x 1.00
10
13.5
19.1
2.8
25.4
700
HVTM-10N
HVTM-10N
1093193
-
-
Steel - Nickel Plated - M...
M8 x 1.25
13
17.8
25.4
3.8
31.8
1100
HVTM-15N
HVTM-15N
1093194
-
-
Steel - Nickel Plated - M...
M10 x 1.50
17
22.0
32.0
5.0
51.0
3750
HVTM-20N
HVTM-20N
1093195
-
-
Steel - Nickel Plated - M...
M12 x 1.75
19
29.0
48.0
6.0
51.0
5000
HVTM-25N
HVTM-25N
1093196
-
-
Steel - Nickel Plated - M...
M16 x 2.00
24
32.0
64.0
8.0
51.0
6000
HVTM-30N
HVTM-30N
1093197
-
-
Steel - Nickel Plated - M...
M20 x 2.50
30
38.0
76.0
13.0
51.0
7200
HVTM-35N
HVTM-35N
1093198
-
-
Steel - Nickel Plated - M...
M24 x 3.00
36
48.0
102.0
10.0
108.0
22000
HVTM-5SS
HVTM-5SS
1093213
-
-
303 Stainless Steel - Met...
M6 x 1.00
10
13.5
19.1
2.8
25.4
700
HVTM-10SS
HVTM-10SS
1093214
-
-
303 Stainless Steel - Met...
M8 x 1.25
13
17.8
25.4
3.8
31.8
1100
HVTM-15SS
HVTM-15SS
1093215
-
-
303 Stainless Steel - Met...
M10 x 1.50
17
22.0
32.0
5.0
51.0
3750
HVTM-20SS
HVTM-20SS
1093216
-
-
303 Stainless Steel - Met...
M12 x 1.75
19
29.0
48.0
6.0
51.0
5000
HVTM-25SS
HVTM-25SS
1093217
-
-
303 Stainless Steel - Met...
M16 x 2.00
24
32.0
64.0
8.0
51.0
6000
HVTM-30SS
HVTM-30SS
1093218
-
-
303 Stainless Steel - Met...
M20 x 2.50
30
38.0
76.0
13.0
51.0
7200
HVTM-35SS
HVTM-35SS
1093219
-
-
303 Stainless Steel - Met...
M24 x 3.00
36
48.0
102.0
10.0
108.0
22000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성