피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
MK-D-1523 - Retaining Rings - E-Clips
Essentra Components
Fasteners
Washers, Spacers & Bushings
Retaining & Fixing Rings
Retaining Rings
Retaining Rings - E-Clips
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k10000000/l3_k10020000/l4_k10020300/p090882/mk-d-1523.prj},{NB=MK-D-1507},{PN=MK-D-1507},{AMERSID=-},{APACID=-},{EMEAID=-},{SIZE=7.0},{MATERIAL=Black Phosphate Coated},{PARTOFASSORTMENT=MK-190-12},{QUANITITYINASSOR=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PARTOFASSORTMENT
Part of Assortment
ⁿ/ₐ
QUANITITYINASSOR
Quanitity In Assortment
ⁿ/ₐ
MK-D-1523
MK-D-1523
-
-
-
2.3
Black Phosphate Coated
MK-190-12
20
MK-D-1532
MK-D-1532
-
-
-
3.2
Black Phosphate Coated
MK-190-12
20
MK-D-1504
MK-D-1504
-
-
-
4.0
Black Phosphate Coated
MK-190-12
25
MK-D-1505
MK-D-1505
-
-
-
5.0
Black Phosphate Coated
MK-190-12
20
MK-D-1506
MK-D-1506
-
-
-
6.0
Black Phosphate Coated
MK-190-12
15
MK-D-1507
MK-D-1507
-
-
-
7.0
Black Phosphate Coated
MK-190-12
10
MK-D-1508
MK-D-1508
-
-
-
8.0
Black Phosphate Coated
MK-190-12
15
MK-D-1509
MK-D-1509
-
-
-
9.0
Black Phosphate Coated
MK-190-12
10
MK-D-1510
MK-D-1510
-
-
-
10.0
Black Phosphate Coated
MK-190-12
20
MK-D-1512
MK-D-1512
-
-
-
12.0
Black Phosphate Coated
MK-190-12
15
MK-D-1515
MK-D-1515
-
-
-
15.0
Black Phosphate Coated
MK-190-12
15
MK-D-1519
MK-D-1519
-
-
-
19.0
Black Phosphate Coated
MK-190-12
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6799 - Retaining washers for shafts
Fabory
13.02.2023
TI-3070 - Helical Thread Inserts - Free Running
Essentra Components
28.07.2014
329-004 - Self-Locking Thread Inserts
Essentra Components
28.07.2014
303-332 - Self-Locking Thread Inserts
Essentra Components
28.07.2014
EZ-200 - Press-Fit Thread Inserts - Knurled Flush
Essentra Components
28.07.2014
550-006 - Self-Locking Thread Inserts
Essentra Components
28.07.2014
450-6 - Self-Locking Thread Inserts
Essentra Components
28.07.2014
650-6 - Self-Locking Thread Inserts
Essentra Components
28.07.2014
MK-C-21 - Retaining Rings - C-Clips
Essentra Components
28.07.2014
653-6 - Self-Locking Thread Inserts
Essentra Components
28.07.2014
V.4FHC - Machine screws HEXAGON CSK HEAD SCREWS DIN 7991 NFE 27-160 Inox A4...
FG INOX
25.04.2023
MK-E-12 - Retaining Rings - E-Clips
Essentra Components
28.07.2014
MK-D-1523 - Retaining Rings - E-Clips
Reid Supply
02.02.2022
xirodur® C160 Polymer Ball Bearings - Radial deep-groove ball bearings
igus
20.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성