피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ROC-5816-244 - Self -Drilling & Self-Piercing Screws - Hex Washer Head
Essentra Components
Fasteners
Screws & Bolts
Screws
Self -Drilling & Self-Piercing Screws
Self -Drilling & Self-Piercing Screws - Hex Washer Head
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k08000000/l3_k08020000/l4_k08021000/p090650/roc-5816-244.prj},{NB=ROC-5816-540},{PN=ROC-5816-540},{AMERSID=1105931},{APACID=-},{EMEAID=-},{PACKAGETYPE=Standard Package},{THREADSIZE=1/4-14},{THREADLENGTH=0.75000000},{SCREWDIAMETER=0.250},{PITCH=0.07143},{TIPLENGTH=0.31250},{WASHERDIAMETER=0.520},{WAF=0.3750},{HEXHEIGHT=0.240},{THREADTYPE=Coarse Thread},{ND1=0.080},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
PACKAGETYPE
Package Type
ⁿ/ₐ
THREADSIZE
Size
ⁿ/ₐ
THREADLENGTH
Length
[인치]
ROC-5816-244
ROC-5816-244
1105934
-
-
Standard Package
10-16
5/8
ROC-5816-245
ROC-5816-245
1105932
-
-
Standard Package
10-16
3/4
ROC-5816-294
ROC-5816-294
1132432
-
-
Standard Package
12-14
3/4
ROC-5816-296
ROC-5816-296
1132433
-
-
Standard Package
12-14
1
ROC-5816-299
ROC-5816-299
1132434
-
-
Standard Package
12-14
1 1/2
ROC-5816-301
ROC-5816-301
1132435
-
-
Standard Package
12-14
2
ROC-5816-540
ROC-5816-540
1105931
-
-
Standard Package
1/4-14
3/4
ROC-5816-542
ROC-5816-542
1132436
-
-
Standard Package
1/4-14
1
ROC-B5816-244
ROC-B5816-244
1092153
-
-
Contractor Package
10-16
5/8
ROC-B5816-245
ROC-B5816-245
1092154
-
-
Contractor Package
10-16
3/4
ROC-B5816-296
ROC-B5816-296
1092155
-
-
Contractor Package
12-14
1
ROC-B5816-299
ROC-B5816-299
1132454
-
-
Contractor Package
12-14
1 1/2
ROC-B5816-540
ROC-B5816-540
1132455
-
-
Contractor Package
1/4-14
3/4
ROC-B5816-542
ROC-B5816-542
1092156
-
-
Contractor Package
1/4-14
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성