0080060000vr - Machine Screws - Pan
Essentra Components
Fasteners
Screws & Bolts
Screws
Machine Screws
Machine Screws - Pan
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k08000000/l3_k08020000/l4_k08020800/p090640/0080060000vr.prj},{NB=0080230000VR},{PN=0080230000VR},{AMERSID=-},{APACID=-},{EMEAID=1130428},{MAT=Nylon 6.6},{COLOR=Natural},{D=M4 x 0.7},{L=25.0},{D1=8.0},{L1=3.1},{PITCH=0.700},{HD=8.000},{TS=4.000},{SL=25.000},{SANG=45.000},{SMDIA=3.000},{HTR=6.500},{R=1.000},{TANG=26.500},{BANG=62.000},{PBADIA=2.340},{PBAL=0.6221},{PR=0.200},{HHT=3.100},{SA=6.000},{SB=5.000},{SC=4.080},{SD=2.360},{SAB=25.000},{SAC=2.000},{SW=1.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
[mm]
COLOR
Color
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
0082010000VR
0082010000VR
-
-
1130469
Nylon 6.6
Natural
M2 x 0.4
4.0
3.8
1.3
0082020000VR
0082020000VR
-
-
1130470
Nylon 6.6
Natural
M2 x 0.4
5.0
3.8
1.3
0082030000VR
0082030000VR
-
-
1130471
Nylon 6.6
Natural
M2 x 0.4
6.0
3.8
1.3
0082040000VR
0082040000VR
-
-
1130472
Nylon 6.6
Natural
M2 x 0.4
8.0
3.8
1.3
0082050000VR
0082050000VR
-
-
1130473
Nylon 6.6
Natural
M2 x 0.4
10.0
3.8
1.3
0082060000VR
0082060000VR
-
-
1130474
Nylon 6.6
Natural
M2 x 0.4
12.0
3.8
1.3
0082070000VR
0082070000VR
-
-
1130475
Nylon 6.6
Natural
M2 x 0.4
16.0
3.8
1.3
0082080000VR
0082080000VR
-
-
1130476
Nylon 6.6
Natural
M2 x 0.4
20.0
3.8
1.3
0082090000VR
0082090000VR
-
-
1130477
Nylon 6.6
Natural
M2 x 0.4
25.0
3.8
1.3
0082100000VR
0082100000VR
-
-
1130478
Nylon 6.6
Natural
M2.5 x 0.45
4.0
4.5
1.6
0082110000VR
0082110000VR
-
-
1130479
Nylon 6.6
Natural
M2.5 x 0.45
5.0
4.5
1.6
0082120000VR
0082120000VR
-
-
1130480
Nylon 6.6
Natural
M2.5 x 0.45
6.0
4.5
1.6
0082130000VR
0082130000VR
-
-
1130481
Nylon 6.6
Natural
M2.5 x 0.45
8.0
4.5
1.6
0082140000VR
0082140000VR
-
-
1130482
Nylon 6.6
Natural
M2.5 x 0.45
10.0
4.5
1.6
0082150000VR
0082150000VR
-
-
1130483
Nylon 6.6
Natural
M2.5 x 0.45
12.0
4.5
1.6
0082160000VR
0082160000VR
-
-
1130484
Nylon 6.6
Natural
M2.5 x 0.45
16.0
4.5
1.6
0082170000VR
0082170000VR
-
-
1130485
Nylon 6.6
Natural
M2.5 x 0.45
20.0
4.5
1.6
0082180000VR
0082180000VR
-
-
1130486
Nylon 6.6
Natural
M2.5 x 0.45
25.0
4.5
1.6
0080060000VR
0080060000VR
-
-
1130413
Nylon 6.6
Natural
M3 x 0.5
4.0
5.4
2.4
0081200000VR
0081200000VR
-
-
1130466
Nylon 6.6
Natural
M3 x 0.5
5.0
5.4
2.4
0080070000VR
0080070000VR
-
-
1130414
Nylon 6.6
Natural
M3 x 0.5
6.0
5.4
2.4
0080080000VR
0080080000VR
-
-
1130415
Nylon 6.6
Natural
M3 x 0.5
8.0
5.4
2.4
0080090000VR
0080090000VR
-
-
1130416
Nylon 6.6
Natural
M3 x 0.5
10.0
5.4
2.4
0080100000VR
0080100000VR
-
-
1130417
Nylon 6.6
Natural
M3 x 0.5
12.0
5.4
2.4
0080120000VR
0080120000VR
-
-
1130418
Nylon 6.6
Natural
M3 x 0.5
16.0
5.4
2.4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성