GAS-1 - Gas Springs - Adjustable Force
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Springs, Shocks & Dampers
Gas Springs
Gas Springs - Adjustable Force
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d05000000/l3_d05030000/p040765/gas-1.prj},{NB=GAS-3},{PN=GAS-3},{AMERSID=1046247},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=0.31},{B=0.71},{STROKEC=3.94},{D=6.45},{E=10.39},{SUPPLIEDFORCELBS=146},{THREADSIZE=M6 x 1.0},{THREADSIZESKETCH=0.23600},{PITCHHELIXSPIRAL=0.03937},{M=6},{PITCH=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Rod Diameter
[인치]
B
B Cyl. Diameter
[인치]
STROKEC
C Stroke
[인치]
D
D Cylinder Length
[인치]
E
E Extended Length
[인치]
SUPPLIEDFORCELBS
Supplied Force Lbs.
ⁿ/ₐ
THREADSIZE
Thread Size
ⁿ/ₐ
GAS-1
GAS-1
1046245
-
-
0.23
0.59
2.36
3.94
6.30
90
M5 x .08
GAS-2
GAS-2
1046246
-
-
0.23
0.59
3.94
5.51
9.45
90
M5 x .08
GAS-3
GAS-3
1046247
-
-
0.31
0.71
3.94
6.45
10.39
146
M6 x 1.0
GAS-4
GAS-4
1046248
-
-
0.31
0.71
5.91
8.42
14.33
146
M6 x 1.0
GAS-5
GAS-5
1046249
-
-
0.31
0.71
7.87
10.40
18.27
146
M6 x 1.0
GAS-7
GAS-7
1046250
-
-
0.39
0.91
11.81
13.39
25.20
270
M8 x 1.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성