SKF-80 - Turntable - Non-Lockable
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Turntable Bearings
Turntable - Non-Lockable
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050900/p040525/skf-80.prj},{NB=SKF-83},{PN=SKF-83},{AMERSID=1049228},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Cast Iron},{LOCK=Non-Locking},{LOAD=10000},{A=2.72},{B=6.500},{C=5.500},{MOUNT=3/8-16},{D1=0.375},{SIDE1=3.250},{SIDE=3.250},{D1EX1=1.970},{D1EX2=0.375},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
LOCK
Locking Type
ⁿ/ₐ
LOAD
Load Capacity Lbs.
ⁿ/ₐ
A
A Height
ⁿ/ₐ
B
B Length
[인치]
C
C Hole Spacing Center to Center
[인치]
MOUNT
Mounting Bolt Size
ⁿ/ₐ
SKF-80
SKF-80
1049225
-
-
Non-Locking
1000
1.77
3.250
2.500
1/4-20
SKF-81
SKF-81
1049226
-
-
Non-Locking
2500
1.92
3.500
2.750
1/4-20
SKF-82
SKF-82
1049227
-
-
Non-Locking
5000
2.43
5.000
4.000
3/8-16
SKF-83
SKF-83
1049228
-
-
Non-Locking
10000
2.72
6.500
5.500
3/8-16
SKF-84
SKF-84
1049220
-
-
Non-Locking
25000
2.95
7.250
5.750
1/2-13
SKF-85
SKF-85
1049221
-
-
Locking
1000
1.77
3.250
2.500
1/4-20
SKF-86
SKF-86
1049222
-
-
Locking
2500
1.92
3.500
2.750
1/4-20
SKF-87
SKF-87
1049223
-
-
Locking
5000
2.43
5.000
4.000
3/8-16
SKF-88
SKF-88
1049224
-
-
Locking
10000
2.72
6.500
5.500
3/8-16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성