RBC-330 - Ball Bearings - Extended Inner Ring, Double Sealed
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Ball Bearings
Ball Bearings - Extended Inner Ring, Double Sealed
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050300/p040320/rbc-330.prj},{NB=RBC-400},{PN=RBC-400},{AMERSID=1045230},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=\"SFR\" Seals},{SD=1.18750000},{A=2.4409},{B=1.50000000},{M=0.87500000},{J=0.12500000},{H=0.06250000},{P=2.65625000},{N=1/4-28},{R=0.040},{DYN=4,360},{STA=2,535},{O=0.188},{F=1.562500},{K=0.250000},{TS=0.2500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Seal Type
ⁿ/ₐ
SD
Shaft Diameter
[인치]
A
A Outside Diameter
[인치]
B
B Width Inner Ring
[인치]
M
M Outer Width
[인치]
J
J Snap Ring Location
[인치]
H
H Snap Ring Width
[인치]
P
P Snap Ring Diameter
[인치]
N
N Set Screw Size
ⁿ/ₐ
R
R Radius
[인치]
DYN
Basic Load Rating Lbs Dynamic
ⁿ/ₐ
STA
Basic Load Rating Lbs Static
ⁿ/ₐ
RBC-330
RBC-330
1045223
-
-
"DL" Seals
5/8
1.8504
1 7/32
5/8
3/32
3/64
2 1/16
10-32
0.040
2,860
1,480
RBC-340
RBC-340
1045224
-
-
"SFR" Seals
5/8
1.8504
1 7/32
5/8
3/32
3/64
2 1/16
10-32
0.040
2,860
1,480
RBC-350
RBC-350
1045225
-
-
"DL" Seals
3/4
1.8504
1 7/32
5/8
3/32
3/64
2 1/16
10-32
0.040
2,860
1,480
RBC-360
RBC-360
1045226
-
-
"SFR" Seals
3/4
1.8504
1 7/32
5/8
3/32
3/64
2 1/16
10-32
0.040
2,860
1,480
RBC-370
RBC-370
1045227
-
-
"DL" Seals
1
2.0472
1 3/8
3/4
3/32
3/64
2 17/64
1/4-28
0.040
3,145
1,770
RBC-380
RBC-380
1045228
-
-
"SFR" Seals
1
2.0472
1 3/8
3/4
3/32
3/64
2 17/64
1/4-28
0.040
3,145
1,770
RBC-390
RBC-390
1045229
-
-
"DL" Seals
1 3/16
2.4409
1 1/2
7/8
1/8
1/16
2 21/32
1/4-28
0.040
4,360
2,535
RBC-400
RBC-400
1045230
-
-
"SFR" Seals
1 3/16
2.4409
1 1/2
7/8
1/8
1/16
2 21/32
1/4-28
0.040
4,360
2,535
RBC-410
RBC-410
1045231
-
-
"DL" Seals
1 1/4
2.8346
1 11/16
15/16
1/8
1/16
3 5/64
1/4-28
0.040
5,755
3,450
RBC-420
RBC-420
1045232
-
-
"SFR" Seals
1 1/4
2.8346
1 11/16
15/16
1/8
1/16
3 5/64
1/4-28
0.040
5,755
3,450
RBC-430
RBC-430
1045233
-
-
"DL" Seals
1 7/16
2.8346
1 11/16
15/16
1/8
1/16
3 5/64
1/4-28
0.040
5,755
3,450
RBC-440
RBC-440
1045234
-
-
"SFR" Seals
1 7/16
2.8346
1 11/16
15/16
1/8
1/16
3 5/64
1/4-28
0.040
5,755
3,450
RBC-450
RBC-450
1045235
-
-
"DL" Seals
1 1/2
3.1496
1 15/16
1 3/32
1/8
1/16
3 13/32
5/16-24
0.062
6,535
4,025
RBC-460
RBC-460
1045236
-
-
"SFR" Seals
1 1/2
3.1496
1 15/16
1 3/32
1/8
1/16
3 13/32
5/16-24
0.062
6,535
4,025
RBC-470
RBC-470
1045237
-
-
"DL" Seals
1 15/16
3.5433
2 1/32
1 1/8
1/8
3/32
3 25/32
3/8-24
0.062
7,900
5,250
RBC-480
RBC-480
1045238
-
-
"SFR" Seals
1 15/16
3.5433
2 1/32
1 1/8
1/8
3/32
3 25/32
3/8-24
0.062
7,900
5,250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성