DT-601 - Linear Slide Bearings - Crossed Roller Positioning Stages, X Configuration
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Linear Bearings
Linear Slide Bearings
Linear Slide Bearings - Crossed Roller Positioning Stages, X Configuration
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01030000/l4_d01030500/p040202/dt-601_asmtab.prj},{NB=DT-601},{PN=DT-601},{AMERSID=1091662},{APACID=-},{EMEAID=-},{POSITIONINGSTAGE=Ball Slide},{TRAVEL=0.500},{CONFIG=X},{A=1.250},{B=1.250},{C=1.000},{D=1.000},{E=0.690},{F=0.500},{M=1.000},{CBOREFOR=2-56},{CARRIAGENOHOLES=10},{BASENOHOLES=4},{L=3.250},{H=0.380},{BALLSLIDEXANDXY=4},{BALLSLIDEZ=1.250},{CROSSROLLERXANDX=0},{CROSSROLLERZ=0.000},{CONFIGURATIONDT6=DT-601},{CONF1=DT-601},{CONF2=DT-601},{CONF3=DT-601},{CONF4=DT-601},{PPATH=p040202_asm_dir/dt-601/dt-601_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
POSITIONINGSTAGE
Positioning Stage Type
ⁿ/ₐ
TRAVEL
Travel
[인치]
CONFIG
Configuration
ⁿ/ₐ
A
A Carriage Length
[인치]
B
B Carriage Width
[인치]
C
C Hole Spacing Along Length
[인치]
D
D Hole Spacing Along Width
[인치]
E
E Hole Spacing Along Length
[인치]
F
F Hole Spacing Along Width
[인치]
M
M Base Hole Spacing
[인치]
CBOREFOR
C Bore For
ⁿ/ₐ
CARRIAGENOHOLES
Carriage Number of Hole
ⁿ/ₐ
BASENOHOLES
Base Number of Holes
ⁿ/ₐ
L
L Length
[인치]
H
H Carriage and Base Height
[인치]
BALLSLIDEXANDXY
Load Capacity Lbs Ball Slide X
ⁿ/ₐ
BALLSLIDEZ
Load Capacity Lbs Ball Slide Z
ⁿ/ₐ
CROSSROLLERXANDX
Load Capacity Lbs Cross Roller X
ⁿ/ₐ
CROSSROLLERZ
Load Capacity Lbs Cross Roller Z
ⁿ/ₐ
DT-601
DT-601
1091662
-
-
Ball Slide
0.500
X
1.250
1.250
1.000
1.000
0.690
0.500
1.000
2-56
10
4
3.250
0.380
4
1.250
0
0.000
DT-651
DT-651
1091665
-
-
Crossed Roller
0.500
X
1.250
1.250
1.000
1.000
0.690
0.500
1.000
2-56
10
4
3.250
0.380
0
0.000
23
1.250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성