I-550 - Spherical Rod Ends - Male Thread, Polymer
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Ball Joints & Rod Ends
Spherical Rod Ends
Spherical Rod Ends - Male Thread, Polymer
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01010000/l4_d01010200/p040010/i-550.prj},{NB=I-552},{PN=I-552},{AMERSID=1049105},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=8},{C=24},{D=M8 x 1.25},{F=15.8},{G=9.0},{H=12},{J=42},{K=25},{L=54},{DSKETCH1=8.000},{PITCHHELIXS1=1.250},{BSKETCH0=10.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Inside Diameter
[mm]
C
C Outside Diameter
[mm]
D
D Thread Size
ⁿ/ₐ
F
F Bearing Outside Diameter
[mm]
G
G Body Thickness
[mm]
H
H Bearing Thickness
[mm]
J
J Length from Center of Bearing to End of Shaft
[mm]
K
K Thread Length
[mm]
L
L Overall Length
[mm]
I-550
I-550
1049104
-
-
6
20
M6 x 1.00
12.7
7.0
9
36
21
46
I-552
I-552
1049105
-
-
8
24
M8 x 1.25
15.8
9.0
12
42
25
54
I-554
I-554
1049106
-
-
10
30
M10 x 1.50
19.0
10.5
14
48
28
63
I-558
I-558
1049107
-
-
14
38
M14 x 2.00
25.4
13.5
19
60
36
79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성