Rekord 1A-GJV-IKZ-PM-TICN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-GJV
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-gjv/rekord201a-gjv-ikz-pm-ticn.prj},{NB=B195R501.0060},{SHA256=FhcpDYkCnGAlYvV0bRwIBzQrofdf68rxiP+7rcpkISM=},{INAME=B195R501_0060_gen},{NAME=B195R501_0060_gen},{DOC=rekord201a-gjv-ikz-pm-ticn/b195r501_0060.pdf},{J21=B195R501.0060},{J22=Rek.1A-GJV-IKZ-PM-TICN},{J3=E},{BLD=2},{H3=HSSE},{J1=DIN 371},{J6=ZYL00602115},{A1=M},{A21=6},{A3=1.00},{A5=6HX},{A8=4.9},{B2=30},{B3=80},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=60},{C3=6.0},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.014},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=1},{H5=TICN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord201a-gjv-ikz-pm-ticn/b195r501_0060.dxf},{XML=rekord201a-gjv-ikz-pm-ticn/b195r501_0060.xml},{CSV=rekord201a-gjv-ikz-pm-ticn/b195r501_0060.csv},{STP=rekord201a-gjv-ikz-pm-ticn/b195r501_0060_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B195R501.0040
B195R501.0040
Rek.1A-GJV-IKZ-PM-TICN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00452115
M
4
0.70
6HX
3.4
21
63
ZYL
21
45
4.5
h9
N
0.006
R
C
HSS-E
1
TICN
DIN4000-80
B195R501.0050
B195R501.0050
Rek.1A-GJV-IKZ-PM-TICN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602115
M
5
0.80
6HX
4.9
25
70
ZYL
21
60
6.0
h9
N
0.012
R
C
HSS-E
1
TICN
DIN4000-80
B195R501.0060
B195R501.0060
Rek.1A-GJV-IKZ-PM-TICN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602115
M
6
1.00
6HX
4.9
30
80
ZYL
21
60
6.0
h9
N
0.014
R
C
HSS-E
1
TICN
DIN4000-80
B195R501.0070
B195R501.0070
Rek.1A-GJV-IKZ-PM-TICN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00702115
M
7
1.00
6HX
5.5
30
80
ZYL
21
70
7.0
h9
N
0.019
R
C
HSS-E
1
TICN
DIN4000-80
B195R501.0080
B195R501.0080
Rek.1A-GJV-IKZ-PM-TICN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00802115
M
8
1.25
6HX
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
N
0.028
R
C
HSS-E
1
TICN
DIN4000-80
B195R501.0100
B195R501.0100
Rek.1A-GJV-IKZ-PM-TICN
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL01002115
M
10
1.50
6HX
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
N
0.049
R
C
HSS-E
1
TICN
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성