Rekord 1B-VA-GLT-1
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
LKM
EMUGE-VA
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/lkm/emuge-va/rekord201b-va-glt-1.prj},{NB=B020C300.1052},{SHA256=0K90xiJejp0xJk0jgvpCrSZKYTcmb1JHa6DI1z4um7o=},{INAME=B020C300_1052_gen},{NAME=B020C300_1052_gen},{DOC=rekord201b-va-glt-1/b020c300_1052.pdf},{J21=B020C300.1052},{J22=Rek.1B-VA-GLT-1},{J3=E},{BLD=2},{H3=HSSE},{J1=DIN 371},{J6=ZYL00602105},{A1=LKM},{A21=6},{A3=1.00},{A8=4.9},{B2=30},{B3=80},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=60},{C3=6},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.014},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=GLT-1},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord201b-va-glt-1/b020c300_1052.dxf},{XML=rekord201b-va-glt-1/b020c300_1052.xml},{CSV=rekord201b-va-glt-1/b020c300_1052.csv},{STP=rekord201b-va-glt-1/b020c300_1052_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B020C300.1050
B020C300.1050
Rek.1B-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
LKM
5
0.80
4.9
25
70
ZYL
21
60
6
h9
N
0.012
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B020C300.1052
B020C300.1052
Rek.1B-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
LKM
6
1.00
4.9
30
80
ZYL
21
60
6
h9
N
0.014
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B020C300.1054
B020C300.1054
Rek.1B-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00802105
LKM
8
1.25
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8
h9
N
0.028
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B020C300.1056
B020C300.1056
Rek.1B-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL01002105
LKM
10
1.50
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10
h9
N
0.049
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성