Rekord 2A-H-NT
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
G
EMUGE-H
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/g/emuge-h/rekord202a-h-nt.prj},{NB=C0100501.4040},{SHA256=0sYDzQFihYYyls+a7AxkUu3cwtewao33llLkekZezyY=},{INAME=C0100501_4040_gen},{NAME=C0100501_4040_gen},{DOC=rekord202a-h-nt/c0100501_4040.pdf},{J21=C0100501.4040},{J22=Rek.2A-H-NT},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 5156},{J6=ZYL02002105},{A1=G},{A21=26.441},{A22=0.7500},{A24=3/4},{A3=1.814},{A4=14},{A5=X},{A8=16.0},{B3=140},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0200},{C3=20},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.319},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=NT},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202a-h-nt/c0100501_4040.dxf},{XML=rekord202a-h-nt/c0100501_4040.xml},{CSV=rekord202a-h-nt/c0100501_4040.csv},{STP=rekord202a-h-nt/c0100501_4040_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0100501.4034
C0100501.4034
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL00602105
G
7.723
0.0625
1/16
0.907
28
X
4.9
90
ZYL
21
60
6
h9
N
0.018
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.4035
C0100501.4035
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL00702105
G
9.728
0.1250
1/8
0.907
28
X
5.5
90
ZYL
21
70
7
h9
N
0.026
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.4036
C0100501.4036
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL01102105
G
13.157
0.2500
1/4
1.337
19
X
9.0
100
ZYL
21
110
11
h9
N
0.067
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.4037
C0100501.4037
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL01202105
G
16.662
0.3750
3/8
1.337
19
X
9.0
100
ZYL
21
120
12
h9
N
0.086
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.4038
C0100501.4038
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL01602105
G
20.955
0.5000
1/2
1.814
14
X
12.0
125
ZYL
21
160
16
h9
N
0.181
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.4039
C0100501.4039
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL01802105
G
22.911
0.6250
5/8
1.814
14
X
14.5
125
ZYL
21
0180
18
h9
N
0.230
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.4040
C0100501.4040
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL02002105
G
26.441
0.7500
3/4
1.814
14
X
16.0
140
ZYL
21
0200
20
h9
N
0.319
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.4041
C0100501.4041
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL02202105
G
30.201
0.8750
7/8
1.814
14
X
18.0
150
ZYL
21
0220
22
h9
N
0.434
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.4042
C0100501.4042
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL02502105
G
33.249
1.0000
1
2.309
11
X
20.0
160
ZYL
21
0250
25
h9
N
0.609
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.4043
C0100501.4043
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL02802105
G
37.897
1.1250
1 1/8
2.309
11
X
22.0
170
ZYL
21
0280
28
h9
N
0.791
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.4044
C0100501.4044
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL03202105
G
41.910
1.2500
1 1/4
2.309
11
X
24.0
170
ZYL
21
0320
32
h9
N
1.006
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.4045
C0100501.4045
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL03602105
G
44.323
1.3750
1 3/8
2.309
11
X
29.0
180
ZYL
21
0360
36
h9
N
1.354
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.4046
C0100501.4046
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL03602105
G
47.803
1.5000
1 1/2
2.309
11
X
29.0
190
ZYL
21
0360
36
h9
N
1.510
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.4048
C0100501.4048
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL04002105
G
53.746
1.7500
1 3/4
2.309
11
X
32.0
190
ZYL
21
0400
40
h9
N
1.826
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.4050
C0100501.4050
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL04502105
G
59.614
2.0000
2
2.309
11
X
35.0
220
ZYL
21
0450
45
h9
N
2.750
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성