Enorm 2-Z-E-TIN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
EG-UNC
EMUGE-Z
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/eg-unc/emuge-z/enorm202-z-e-tin.prj},{NB=C0513700.5621},{SHA256=KN2BPWi+qQApOTSuAGrnnMEvVeWDIbZNin160u0jgwE=},{INAME=C0513700_5621_gen},{NAME=C0513700_5621_gen},{DOC=enorm202-z-e-tin/c0513700_5621.pdf},{J21=C0513700.5621},{J22=En.2-Z/E-TIN},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-1},{J6=ZYL01202105},{A1=EG-UNC},{A21=15.237},{A22=0.5000},{A24=1/2},{A3=1.954},{A4=13},{A5=2B},{A8=9.0},{B3=110},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0120},{C3=12},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.089},{F1=R},{G3=E},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=TIN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm202-z-e-tin/c0513700_5621.dxf},{XML=enorm202-z-e-tin/c0513700_5621.xml},{CSV=enorm202-z-e-tin/c0513700_5621.csv},{STP=enorm202-z-e-tin/c0513700_5621_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0513700.5619
C0513700.5619
En.2-Z/E-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00902105
EG-UNC
11.587
0.3750
3/8
1.588
16
2B
7.0
100
ZYL
21
0090
9
h9
R
0.040
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0513700.5620
C0513700.5620
En.2-Z/E-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01102105
EG-UNC
13.469
0.4375
7/16
1.814
14
2B
9.0
110
ZYL
21
0110
11
h9
R
0.074
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0513700.5621
C0513700.5621
En.2-Z/E-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01202105
EG-UNC
15.237
0.5000
1/2
1.954
13
2B
9.0
110
ZYL
21
0120
12
h9
R
0.089
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0513700.5622
C0513700.5622
En.2-Z/E-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01202105
EG-UNC
17.039
0.5625
9/16
2.117
12
2B
9.0
110
ZYL
21
0120
12
h9
R
0.137
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0513700.5623
C0513700.5623
En.2-Z/E-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01402105
EG-UNC
18.875
0.6250
5/8
2.309
11
2B
11.0
125
ZYL
21
0140
14
h9
R
0.142
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0513700.5624
C0513700.5624
En.2-Z/E-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
EG-UNC
22.349
0.7500
3/4
2.540
10
2B
14.5
140
ZYL
21
0180
18
h9
R
0.254
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성