Enorm 1-Z-E-TIN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
EG-UNC
EMUGE-Z
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/eg-unc/emuge-z/enorm201-z-e-tin.prj},{NB=B0513700.5614},{SHA256=TgfrYaj4lsdyLBlUQSeqpzI5OdJiT2VfXphd10b+pg8=},{INAME=B0513700_5614_gen},{NAME=B0513700_5614_gen},{DOC=enorm201-z-e-tin/b0513700_5614.pdf},{J21=B0513700.5614},{J22=En.1-Z/E-TIN},{J3=E},{BLD=2},{H3=HSSE},{J6=ZYL00602105},{A1=EG-UNC},{A21=5.197},{A23=8},{A22=0.1640},{A24=},{A3=0.794},{A4=32},{A5=2B},{A8=4.9},{B2=30},{B3=80},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=60},{C3=6.0},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.014},{F1=R},{G3=E},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=TIN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm201-z-e-tin/b0513700_5614.dxf},{XML=enorm201-z-e-tin/b0513700_5614.xml},{CSV=enorm201-z-e-tin/b0513700_5614.csv},{STP=enorm201-z-e-tin/b0513700_5614_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A23
Thread Diameter Size
ⁿ/ₐ
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B0513700.5611
B0513700.5611
En.1-Z/E-TIN
E
2
HSSE
ZYL00452105
EG-UNC
3.671
4
0.1120
0.635
40
2B
3.4
21
63
ZYL
21
45
4.5
h9
R
0.006
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0513700.5613
B0513700.5613
En.1-Z/E-TIN
E
2
HSSE
ZYL00602105
EG-UNC
4.536
6
0.1380
0.794
32
2B
4.9
25
70
ZYL
21
60
6.0
h9
R
0.012
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0513700.5614
B0513700.5614
En.1-Z/E-TIN
E
2
HSSE
ZYL00602105
EG-UNC
5.197
8
0.1640
0.794
32
2B
4.9
30
80
ZYL
21
60
6.0
h9
R
0.014
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0513700.5615
B0513700.5615
En.1-Z/E-TIN
E
2
HSSE
ZYL00702105
EG-UNC
6.200
10
0.1900
1.058
24
2B
5.5
30
80
ZYL
21
70
7.0
h9
R
0.019
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0513700.5617
B0513700.5617
En.1-Z/E-TIN
E
2
HSSE
ZYL00802105
EG-UNC
8.002
0.2500
1/4
1.270
20
2B
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.028
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
B0513700.5618
B0513700.5618
En.1-Z/E-TIN
E
2
HSSE
ZYL01002105
EG-UNC
9.771
0.3125
5/16
1.411
18
2B
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
R
0.049
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성