Model 30101 - Countersunk flat head machine screw cross recess Pozidrive - DIN 965 4.8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/metaux/30101.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_301015X12_400},{DES=Vis à métaux tête fraisée cruciforme Z \"POZI\"},{NORME1=DIN 965},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 4.8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=301015X12},{LODLEVEL=400},{DXL=5x12},{IDNR=},{NENN=M5x12},{D=5},{D3=4.019},{P=0.800},{L=12},{DF=4.480},{A=1.600},{DK=9.300},{K=2.70},{R=1.300},{M=5.400},{LG=4.300},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_301013X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301013X6
3x6
3
6
5.500
1.65
emile_maurin_301013X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301013X8
3x8
3
8
5.500
1.65
emile_maurin_301013X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301013X10
3x10
3
10
5.500
1.65
emile_maurin_301013X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301013X12
3x12
3
12
5.500
1.65
emile_maurin_301013X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301013X16
3x16
3
16
5.500
1.65
emile_maurin_301013X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301013X20
3x20
3
20
5.500
1.65
emile_maurin_301013X25
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301013X25
3x25
3
25
5.500
1.65
emile_maurin_301014X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301014X6
4x6
4
6
8.400
2.70
emile_maurin_301014X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301014X8
4x8
4
8
8.400
2.70
emile_maurin_301014X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301014X10
4x10
4
10
8.400
2.70
emile_maurin_301014X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301014X12
4x12
4
12
8.400
2.70
emile_maurin_301014X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301014X16
4x16
4
16
8.400
2.70
emile_maurin_301014X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301014X20
4x20
4
20
8.400
2.70
emile_maurin_301014X25
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301014X25
4x25
4
25
8.400
2.70
emile_maurin_301014X30
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301014X30
4x30
4
30
8.400
2.70
emile_maurin_301014X35
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301014X35
4x35
4
35
8.400
2.70
emile_maurin_301014X40
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301014X40
4x40
4
40
8.400
2.70
emile_maurin_301014X50
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301014X50
4x50
4
50
8.400
2.70
emile_maurin_301014X70
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301014X70
4x70
4
70
8.400
2.70
emile_maurin_301015X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301015X8
5x8
5
8
9.300
2.70
emile_maurin_301015X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301015X10
5x10
5
10
9.300
2.70
emile_maurin_301015X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301015X12
5x12
5
12
9.300
2.70
emile_maurin_301015X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301015X16
5x16
5
16
9.300
2.70
emile_maurin_301015X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301015X20
5x20
5
20
9.300
2.70
emile_maurin_301015X25
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
301015X25
5x25
5
25
9.300
2.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성