Model 24301 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/24301.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_243016X50_400},{DES=Vis à tête fraisée à six pans creux},{NORME1=ISO 10642},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 010.9},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=243016X50},{LODLEVEL=400},{DXL=6x50},{D=6},{L=50},{K=3.3},{DK=12},{S=4.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_243013X6
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243013X6
3x6
3
6
1.7
6
2.0
emile_maurin_243013X8
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243013X8
3x8
3
8
1.7
6
2.0
emile_maurin_243013X10
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243013X10
3x10
3
10
1.7
6
2.0
emile_maurin_243013X12
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243013X12
3x12
3
12
1.7
6
2.0
emile_maurin_243013X16
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243013X16
3x16
3
16
1.7
6
2.0
emile_maurin_243014X6
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243014X6
4x6
4
6
2.3
8
2.5
emile_maurin_243014X8
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243014X8
4x8
4
8
2.3
8
2.5
emile_maurin_243014X10
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243014X10
4x10
4
10
2.3
8
2.5
emile_maurin_243014X12
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243014X12
4x12
4
12
2.3
8
2.5
emile_maurin_243014X16
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243014X16
4x16
4
16
2.3
8
2.5
emile_maurin_243014X20
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243014X20
4x20
4
20
2.3
8
2.5
emile_maurin_243014X25
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243014X25
4x25
4
25
2.3
8
2.5
emile_maurin_243014X30
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243014X30
4x30
4
30
2.3
8
2.5
emile_maurin_243014X40
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243014X40
4x40
4
40
2.3
8
2.5
emile_maurin_243015X8
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243015X8
5x8
5
8
2.8
10
3.0
emile_maurin_243015X10
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243015X10
5x10
5
10
2.8
10
3.0
emile_maurin_243015X12
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243015X12
5x12
5
12
2.8
10
3.0
emile_maurin_243015X16
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243015X16
5x16
5
16
2.8
10
3.0
emile_maurin_243015X20
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243015X20
5x20
5
20
2.8
10
3.0
emile_maurin_243015X25
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243015X25
5x25
5
25
2.8
10
3.0
emile_maurin_243015X30
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243015X30
5x30
5
30
2.8
10
3.0
emile_maurin_243015X35
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243015X35
5x35
5
35
2.8
10
3.0
emile_maurin_243015X40
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243015X40
5x40
5
40
2.8
10
3.0
emile_maurin_243016X10
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243016X10
6x10
6
10
3.3
12
4.0
emile_maurin_243016X12
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
243016X12
6x12
6
12
3.3
12
4.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성