Model 23601 - Hexagon socket set screw cup point - ISO 4029 DIN 916 - 45H class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23601.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_236016X20_400},{DES=Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette},{NORME1=ISO 4029},{NORME2=DIN 916},{MATIERE=Acier classe 45H},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=236016X20},{LODLEVEL=400},{DXL=6x20},{D=6},{L=20},{D3=4.773},{P=1.000},{S=3.0},{DZ=4.000},{T=3.500},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_236014X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236014X4
4x4
4
4
2.0
emile_maurin_236014X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236014X5
4x5
4
5
2.0
emile_maurin_236014X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236014X6
4x6
4
6
2.0
emile_maurin_236014X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236014X8
4x8
4
8
2.0
emile_maurin_236014X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236014X12
4x12
4
12
2.0
emile_maurin_236015X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236015X5
5x5
5
5
2.5
emile_maurin_236015X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236015X6
5x6
5
6
2.5
emile_maurin_236015X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236015X8
5x8
5
8
2.5
emile_maurin_236015X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236015X10
5x10
5
10
2.5
emile_maurin_236015X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236015X12
5x12
5
12
2.5
emile_maurin_236016X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X6
6x6
6
6
3.0
emile_maurin_236016X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X8
6x8
6
8
3.0
emile_maurin_236016X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X10
6x10
6
10
3.0
emile_maurin_236016X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X12
6x12
6
12
3.0
emile_maurin_236016X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X16
6x16
6
16
3.0
emile_maurin_236016X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X20
6x20
6
20
3.0
emile_maurin_236016X30
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X30
6x30
6
30
3.0
emile_maurin_236016X35
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X35
6x35
6
35
3.0
emile_maurin_236016X50
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X50
6x50
6
50
3.0
emile_maurin_236016X60
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X60
6x60
6
60
3.0
emile_maurin_236018X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236018X6
8x6
8
6
4.0
emile_maurin_236018X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236018X8
8x8
8
8
4.0
emile_maurin_236018X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236018X10
8x10
8
10
4.0
emile_maurin_236018X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236018X12
8x12
8
12
4.0
emile_maurin_236018X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236018X16
8x16
8
16
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성