Model 23600 - Hexagon socket set screw cup point - ISO 4029 DIN 916 - 45h class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23600.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_236008X10_400},{DES=Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette},{NORME1=ISO 4029},{NORME2=DIN 916},{MATIERE=Acier classe 45H},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=236008X10},{LODLEVEL=400},{DXL=8x10},{IDNR=},{D=8.0},{L=10},{D3=6.466},{P=1.250},{S=4.0},{DZ=5.500},{T=5.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_236002X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236002X5
2x5
2.0
5
0.9
emile_maurin_236002X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236002X6
2x6
2.0
6
0.9
emile_maurin_236002X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236002X10
2x10
2.0
10
0.9
emile_maurin_236002,5X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236002,5X4
2.5x4
2.5
4
1.3
emile_maurin_236002,5X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236002,5X5
2.5x5
2.5
5
1.3
emile_maurin_236002,5X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236002,5X6
2.5x6
2.5
6
1.3
emile_maurin_236002,5X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236002,5X8
2.5x8
2.5
8
1.3
emile_maurin_236002,5X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236002,5X10
2.5x10
2.5
10
1.3
emile_maurin_236003X3
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X3
3x3
3.0
3
1.5
emile_maurin_236003X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X4
3x4
3.0
4
1.5
emile_maurin_236003X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X5
3x5
3.0
5
1.5
emile_maurin_236003X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X6
3x6
3.0
6
1.5
emile_maurin_236003X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X8
3x8
3.0
8
1.5
emile_maurin_236003X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X10
3x10
3.0
10
1.5
emile_maurin_236003X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X12
3x12
3.0
12
1.5
emile_maurin_236003X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X16
3x16
3.0
16
1.5
emile_maurin_236003X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X20
3x20
3.0
20
1.5
emile_maurin_236003X25
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X25
3x25
3.0
25
1.5
emile_maurin_236003X30
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236003X30
3x30
3.0
30
1.5
emile_maurin_236004X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236004X4
4x4
4.0
4
2.0
emile_maurin_236004X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236004X5
4x5
4.0
5
2.0
emile_maurin_236004X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236004X6
4x6
4.0
6
2.0
emile_maurin_236004X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236004X8
4x8
4.0
8
2.0
emile_maurin_236004X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236004X10
4x10
4.0
10
2.0
emile_maurin_236004X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Brut
-
-
236004X12
4x12
4.0
12
2.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성