Model 23401 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - 45H class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23401.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_234016X10_400},{DES=Vis sans tête à six pans creux à bout plat},{NORME1=ISO 4026},{NORME2=DIN 913},{MATIERE=Acier classe 45H},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=234016X10},{LODLEVEL=400},{DXL=6x10},{D=6},{L=10},{S=3.0},{DP=4.000},{T=3.500},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_234013X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234013X6
3x6
3
6
1.5
emile_maurin_234013X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234013X8
3x8
3
8
1.5
emile_maurin_234013X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234013X10
3x10
3
10
1.5
emile_maurin_234013X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234013X12
3x12
3
12
1.5
emile_maurin_234013X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234013X16
3x16
3
16
1.5
emile_maurin_234014X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X4
4x4
4
4
2.0
emile_maurin_234014X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X5
4x5
4
5
2.0
emile_maurin_234014X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X6
4x6
4
6
2.0
emile_maurin_234014X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X8
4x8
4
8
2.0
emile_maurin_234014X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X10
4x10
4
10
2.0
emile_maurin_234014X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X12
4x12
4
12
2.0
emile_maurin_234014X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X16
4x16
4
16
2.0
emile_maurin_234014X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X20
4x20
4
20
2.0
emile_maurin_234014X25
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X25
4x25
4
25
2.0
emile_maurin_234015X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234015X6
5x6
5
6
2.5
emile_maurin_234015X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234015X8
5x8
5
8
2.5
emile_maurin_234015X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234015X10
5x10
5
10
2.5
emile_maurin_234015X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234015X12
5x12
5
12
2.5
emile_maurin_234015X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234015X16
5x16
5
16
2.5
emile_maurin_234015X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234015X20
5x20
5
20
2.5
emile_maurin_234015X25
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234015X25
5x25
5
25
2.5
emile_maurin_234016X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234016X6
6x6
6
6
3.0
emile_maurin_234016X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234016X8
6x8
6
8
3.0
emile_maurin_234016X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234016X10
6x10
6
10
3.0
emile_maurin_234016X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234016X12
6x12
6
12
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성