Model 23100 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 10.9 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23100.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2310010X30_400},{DES=Vis à tête cylindrique à six pans creux},{NORME1=ISO 4762},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 10.9},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2310010X30},{LODLEVEL=400},{DXL=10x30},{IDNR=},{D=10},{L=30},{D3=8.160},{P=1.500},{S=8.0},{DK=16.0},{DA=11.200},{DS=10.000},{E=9.150},{K=10.0},{HM=30.000},{R=0.400},{T=5.000},{V=1.000},{DW=15.330},{W=4.000},{LG=4.500},{LF=1.020},{FORM=1.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
B
[mm]
emile_maurin_231003X6
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231003X6
3x6
3
6
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_231003X8
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231003X8
3x8
3
8
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_231003X10
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231003X10
3x10
3
10
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_231003X12
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231003X12
3x12
3
12
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_231003X16
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231003X16
3x16
3
16
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_231003X20
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231003X20
3x20
3
20
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_231003X30
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231003X30
3x30
3
30
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_231004X8
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231004X8
4x8
4
8
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_231004X10
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231004X10
4x10
4
10
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_231004X12
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231004X12
4x12
4
12
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_231004X16
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231004X16
4x16
4
16
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_231004X18
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231004X18
4x18
4
18
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_231004X20
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231004X20
4x20
4
20
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_231004X25
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231004X25
4x25
4
25
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_231004X30
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231004X30
4x30
4
30
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_231004X40
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231004X40
4x40
4
40
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_231004X60
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231004X60
4x60
4
60
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_231005X6
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231005X6
5x6
5
6
4.0
8.5
5.0
22
emile_maurin_231005X8
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231005X8
5x8
5
8
4.0
8.5
5.0
L
emile_maurin_231005X10
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231005X10
5x10
5
10
4.0
8.5
5.0
L
emile_maurin_231005X12
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231005X12
5x12
5
12
4.0
8.5
5.0
L
emile_maurin_231005X14
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231005X14
5x14
5
14
4.0
8.5
5.0
22
emile_maurin_231005X16
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231005X16
5x16
5
16
4.0
8.5
5.0
L
emile_maurin_231005X18
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231005X18
5x18
5
18
4.0
8.5
5.0
L
emile_maurin_231005X20
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
231005X20
5x20
5
20
4.0
8.5
5.0
L
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성