Model 17040 - Blind rivet flange head Stainless steel - ISO 15983
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/rivet/17040.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_170404X18_12_400},{DES=Rivet aveugle standard tête plate},{NORME1=ISO 15983},{NORME2=-},{MATIERE=Inox tige inox},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=170404X18},{LODLEVEL=400},{EX=de 12 à 14},{E=12},{D1=4.0},{L=18},{D2=8.0},{K=1.30},{EXX=12,[12:14]},{C=3500},{T=4000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17040.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
thickness value mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Shear load
[N]
T
Tensile load
[N]
emile_maurin_170402,4X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170402,4X6
de 3 à 5
2.4
6
5.0
1250
1000
emile_maurin_170402,4X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170402,4X8
de 5 à 6.5
2.4
8
5.0
1250
1000
emile_maurin_170402,4X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170402,4X10
de 6.5 à 8.5
2.4
10
5.0
1250
1000
emile_maurin_170403X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170403X6
de 1 à 3
3.0
6
6.2
2300
2750
emile_maurin_170403X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170403X8
de 3 à 5
3.0
8
6.2
2300
2750
emile_maurin_170403X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170403X10
de 5 à 7
3.0
10
6.2
2300
2750
emile_maurin_170403X12
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170403X12
de 6 à 9
3.0
12
6.2
2300
2750
emile_maurin_170403,2X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170403,2X6
de 1 à 3
3.2
6
6.2
2500
2750
emile_maurin_170403,2X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170403,2X8
de 3 à 5
3.2
8
6.2
2500
2750
emile_maurin_170403,2X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170403,2X10
de 5 à 7
3.2
10
6.2
2500
2750
emile_maurin_170403,2X12
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170403,2X12
de 6 à 9
3.2
12
6.2
2500
2750
emile_maurin_170403,2X15
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170403,2X15
de 9 à 12
3.2
15
6.2
2500
2750
emile_maurin_170403,2X18
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170403,2X18
de 12 à 15
3.2
18
6.2
2500
2750
emile_maurin_170404X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170404X6
de 1 à 3
4.0
6
8.0
3500
4000
emile_maurin_170404X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170404X8
de 3 à 5
4.0
8
8.0
3500
4000
emile_maurin_170404X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170404X10
de 5 à 6.5
4.0
10
8.0
3500
4000
emile_maurin_170404X12
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170404X12
de 6.5 à 8.5
4.0
12
8.0
3500
4000
emile_maurin_170404X14
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170404X14
de 8.5 à 10.5
4.0
14
8.0
3500
4000
emile_maurin_170404X16
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170404X16
de 9.5 à 12
4.0
16
8.0
3500
4000
emile_maurin_170404X18
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170404X18
de 12 à 14
4.0
18
8.0
3500
4000
emile_maurin_170404X20
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170404X20
de 14 à 16
4.0
20
8.0
3500
4000
emile_maurin_170404,8X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170404,8X8
de 1 à 3
4.8
8
8.7
4500
5500
emile_maurin_170404,8X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170404,8X10
de 4 à 6
4.8
10
8.7
4500
5500
emile_maurin_170404,8X12
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170404,8X12
de 6 à 8
4.8
12
8.7
4500
5500
emile_maurin_170404,8X14
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15983
-
Inox tige inox
-
-
-
170404,8X14
de 8 à 10
4.8
14
8.7
4500
5500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성