Model 54500 - Slotted countersunk head machine screw - DIN 963 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Brass and plastic fastening
brass
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_laiton_plas/laiton/54500.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_545005X30_400},{DES=Vis à métaux tête fraisée fendue},{NORME1=DIN 963},{NORME2=-},{MATIERE=Laiton},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=545005X30},{LODLEVEL=400},{DXL=5x30},{D=5.0},{DK=9.200},{K=2.50},{L=30},{N=1.200},{T=1.300},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
emile_maurin_545002X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545002X6
2x6
2.0
3.800
1.20
6
emile_maurin_545002X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545002X8
2x8
2.0
3.800
1.20
8
emile_maurin_545002X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545002X10
2x10
2.0
3.800
1.20
10
emile_maurin_545002,5X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545002,5X6
2.5x6
2.5
4.700
1.50
6
emile_maurin_545002,5X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545002,5X8
2.5x8
2.5
4.700
1.50
8
emile_maurin_545002,5X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545002,5X10
2.5x10
2.5
4.700
1.50
10
emile_maurin_545002,5X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545002,5X16
2.5x16
2.5
4.700
1.50
16
emile_maurin_545002,5X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545002,5X20
2.5x20
2.5
4.700
1.50
20
emile_maurin_545003X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545003X6
3x6
3.0
5.600
1.65
6
emile_maurin_545003X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545003X8
3x8
3.0
5.600
1.65
8
emile_maurin_545003X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545003X10
3x10
3.0
5.600
1.65
10
emile_maurin_545003X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545003X12
3x12
3.0
5.600
1.65
12
emile_maurin_545003X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545003X16
3x16
3.0
5.600
1.65
16
emile_maurin_545003X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545003X20
3x20
3.0
5.600
1.65
20
emile_maurin_545003X25
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545003X25
3x25
3.0
5.600
1.65
25
emile_maurin_545003X30
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545003X30
3x30
3.0
5.600
1.65
30
emile_maurin_545004X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545004X8
4x8
4.0
7.500
2.20
8
emile_maurin_545004X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545004X10
4x10
4.0
7.500
2.20
10
emile_maurin_545004X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545004X12
4x12
4.0
7.500
2.20
12
emile_maurin_545004X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545004X16
4x16
4.0
7.500
2.20
16
emile_maurin_545004X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545004X20
4x20
4.0
7.500
2.20
20
emile_maurin_545004X25
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545004X25
4x25
4.0
7.500
2.20
25
emile_maurin_545004X30
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545004X30
4x30
4.0
7.500
2.20
30
emile_maurin_545004X35
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545004X35
4x35
4.0
7.500
2.20
35
emile_maurin_545004X40
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Laiton
-
-
-
545004X40
4x40
4.0
7.500
2.20
40
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성