Model 62802 - Hexagon socket button head cap screw with security pin - ISO 7380 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Hexagon socket head cap screw
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_six_pans/inox_a2/62802.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_628026X10_400},{DES=Vis tête bombée six pans creux inviolable avec téton central},{NORME1=ISO 7380-1},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=628026X10},{LODLEVEL=400},{DXL=6x10},{IDNR=},{D=6},{D3=4.773},{P=1.000},{L=10},{S=4.000},{A=2.000},{DA=6.800},{DK=10.300},{K=3.50},{R=0.250},{T=2.080},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
emile_maurin_628023X6
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628023X6
3x6
3
6
2.00
emile_maurin_628023X8
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628023X8
3x8
3
8
2.00
emile_maurin_628023X10
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628023X10
3x10
3
10
2.00
emile_maurin_628023X12
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628023X12
3x12
3
12
2.00
emile_maurin_628023X16
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628023X16
3x16
3
16
2.00
emile_maurin_628023X20
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628023X20
3x20
3
20
2.00
emile_maurin_628024X8
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628024X8
4x8
4
8
2.25
emile_maurin_628024X10
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628024X10
4x10
4
10
2.25
emile_maurin_628024X12
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628024X12
4x12
4
12
2.25
emile_maurin_628024X16
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628024X16
4x16
4
16
2.25
emile_maurin_628024X20
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628024X20
4x20
4
20
2.25
emile_maurin_628024X25
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628024X25
4x25
4
25
2.25
emile_maurin_628024X30
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628024X30
4x30
4
30
2.25
emile_maurin_628025X10
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628025X10
5x10
5
10
2.85
emile_maurin_628025X12
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628025X12
5x12
5
12
2.85
emile_maurin_628025X16
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628025X16
5x16
5
16
2.85
emile_maurin_628025X20
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628025X20
5x20
5
20
2.85
emile_maurin_628025X25
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628025X25
5x25
5
25
2.85
emile_maurin_628025X30
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628025X30
5x30
5
30
2.85
emile_maurin_628025X40
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628025X40
5x40
5
40
2.85
emile_maurin_628026X10
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628026X10
6x10
6
10
3.50
emile_maurin_628026X12
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628026X12
6x12
6
12
3.50
emile_maurin_628026X16
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628026X16
6x16
6
16
3.50
emile_maurin_628026X20
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628026X20
6x20
6
20
3.50
emile_maurin_628026X25
Vis tête bombée six pans ...
ISO 7380-1
-
Inox A2
-
-
-
628026X25
6x25
6
25
3.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성