Model 12500 - Low hexagon nut - ISO 4035 04 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
nut
hexagonal nut
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/ecrou/hexagonaux/12500.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_1250018_400},{DES=Ecrou hexagonal bas Hm},{NORME1=ISO 4035},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 04},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=1250018},{LODLEVEL=400},{D=18},{M=9.0},{S=27.0},{IDNR=},{NENN=M 18},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Dia. nominal thread
[mm]
M
Total height
[mm]
S
Width across flats
[mm]
emile_maurin_125003
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
125003
3
1.8
5.5
emile_maurin_125004
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
125004
4
2.2
7.0
emile_maurin_125005
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
125005
5
2.7
8.0
emile_maurin_125006
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
125006
6
3.2
10.0
emile_maurin_125008
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
125008
8
4.0
13.0
emile_maurin_1250010
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
1250010
10
5.0
16.0
emile_maurin_1250012
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
1250012
12
6.0
18.0
emile_maurin_1250014
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
1250014
14
7.0
21.0
emile_maurin_1250016
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
1250016
16
8.0
24.0
emile_maurin_1250018
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
1250018
18
9.0
27.0
emile_maurin_1250020
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
1250020
20
10.0
30.0
emile_maurin_1250022
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
1250022
22
11.0
34.0
emile_maurin_1250024
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
1250024
24
12.0
36.0
emile_maurin_1250027
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
1250027
27
13.5
41.0
emile_maurin_1250030
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
1250030
30
15.0
46.0
emile_maurin_1250033
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
1250033
33
16.5
50.0
emile_maurin_1250036
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
1250036
36
18.0
55.0
emile_maurin_1250039
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
1250039
39
19.5
60.0
emile_maurin_1250042
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
1250042
42
21.0
65.0
emile_maurin_1250045
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
1250045
45
22.5
70.0
emile_maurin_1250048
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Brut
-
-
1250048
48
24.0
75.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성