카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-065 - Sauterelle poussée renforcée à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_06
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_06/26_065.prj},{NB=emile_maurin_26-065-40_0_0_0},{REF=26-065-40},{ANGLE=0},{D1=8.5},{H1=216},{H2=44},{H3=24},{H4=0.0},{H5=5},{H6=57},{L1=100},{L2=146},{L3=60.0},{L4=65},{L5=45},{L6=30},{L7=15.0},{L8=75},{L9=23},{L10=52},{L11=5},{L12=0},{L12X=0},{L13=12.2},{F1=5},{VIS=M12x 80},{INFOS=INFOTEXTE},{HWMIN=-19.0},{HWMAX=14.0},{L22=160},{ALPHA=120},{PPATH=26_065/26_065_sch.prj},{BESTNR=90878-1},{GR=4},{PDF=PDF},{GEW=1250},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
F1
[kN]
VIS
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 26-065-20
26-065-20
7.1
127
25
15
5
33
57
85
37.0
47
32
20
8.5
21
13
31
1
30
6.1
2.5
M 6 x 50
Emile Maurin 26-065-40
26-065-40
8.5
216
44
24
5
57
100
146
60.0
65
45
30
15.0
75
23
52
5
0
12.2
5
M12x 80
Emile Maurin 26-065-60
26-065-60
10.5
263
65
30
5
79.5
121
181
75.0
78
52
45
15.0
95
32
60
2.5
0
12.2
6
M12x110
Emile Maurin 26-065-80
26-065-80
10.5
303
71
36
6
90
151
226
95.0
108
75
55
20.0
120
42
76
5
0
12.2
12
M12x110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성