카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-515 - Embout de protection avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_51
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_51/26_515.prj},{NB=emile_maurin_26-515-6},{REF=26-515-6},{D1=M 6},{D2=15},{D2G=6.000},{D2K=4.773},{D3=8.5},{D4=11.5},{H1=10.0},{H2=14.0},{H3=2.0},{H4=6.0},{H5=7.0},{S1=12},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=26-51.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
min.
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 26-515-5
26-515-5
M 5
12
8.0
11.0
1.5
5.3
6.0
10
Emile Maurin 26-515-6
26-515-6
M 6
15
10.0
14.0
2.0
6.0
7.0
12
Emile Maurin 26-515-8
26-515-8
M 8
19
13.0
18.0
2.0
7.5
8.5
16
Emile Maurin 26-515-10
26-515-10
M 10
24
16.0
23.5
2.2
9.2
10.0
21
Emile Maurin 26-515-12
26-515-12
M 12
26
19.0
26.0
2.5
10.5
12.0
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성