카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-707 - Pied à rotule inox, petit diamètre, à tige filetée et embase inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_70
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_70/35_707.prj},{NB=emile_maurin_35-707-32-8-20_0},{REF=35-707-32-8-20},{PARTNUMBER=GN 638-32-M8-20-NV},{NORMNR=GN 638},{L1X=20,35,45,58},{PPATH=35_707/35_707_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.046},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{ROT=0},{MATIERE=Inox},{TIGE=Inox},{D1=32},{D2=M8},{D3=6.1},{L1=20},{L2=11.0},{S1=4},{CS=7},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière embase
ⁿ/ₐ
TIGE
Matière tige
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
CS
Charge statique
[kN]
Emile Maurin 35-707-21-6-...
35-707-21-6-26
Inox
Inox
21
M6
4.5
26
10.0
3
3.5
Emile Maurin 35-707-21-6-...
35-707-21-6-36
Inox
Inox
21
M6
4.5
36
10.0
3
3.5
Emile Maurin 35-707-21-6-...
35-707-21-6-46
Inox
Inox
21
M6
4.5
46
10.0
3
3.5
Emile Maurin 35-707-21-8-...
35-707-21-8-20
Inox
Inox
21
M8
6.1
20
10.0
4
7
Emile Maurin 35-707-21-8-...
35-707-21-8-35
Inox
Inox
21
M8
6.1
35
10.0
4
7
Emile Maurin 35-707-21-8-...
35-707-21-8-45
Inox
Inox
21
M8
6.1
45
10.0
4
7
Emile Maurin 35-707-21-8-...
35-707-21-8-58
Inox
Inox
21
M8
6.1
58
10.0
4
7
Emile Maurin 35-707-21-10...
35-707-21-10-34
Inox
Inox
21
M10
7.8
34
10.0
5
11
Emile Maurin 35-707-21-10...
35-707-21-10-44
Inox
Inox
21
M10
7.8
44
10.0
5
11
Emile Maurin 35-707-21-10...
35-707-21-10-57
Inox
Inox
21
M10
7.8
57
10.0
5
11
Emile Maurin 35-707-21-10...
35-707-21-10-74
Inox
Inox
21
M10
7.8
74
10.0
5
11
Emile Maurin 35-707-21-12...
35-707-21-12-34
Inox
Inox
21
M12
9.4
34
10.0
6
16
Emile Maurin 35-707-21-12...
35-707-21-12-57
Inox
Inox
21
M12
9.4
57
10.0
6
16
Emile Maurin 35-707-21-12...
35-707-21-12-74
Inox
Inox
21
M12
9.4
74
10.0
6
16
Emile Maurin 35-707-21-12...
35-707-21-12-94
Inox
Inox
21
M12
9.4
94
10.0
6
16
Emile Maurin 35-707-25-6-...
35-707-25-6-26
Inox
Inox
25
M6
4.5
26
10.5
3
3.5
Emile Maurin 35-707-25-6-...
35-707-25-6-36
Inox
Inox
25
M6
4.5
36
10.5
3
3.5
Emile Maurin 35-707-25-6-...
35-707-25-6-46
Inox
Inox
25
M6
4.5
46
10.5
3
3.5
Emile Maurin 35-707-25-8-...
35-707-25-8-20
Inox
Inox
25
M8
6.1
20
10.5
4
7
Emile Maurin 35-707-25-8-...
35-707-25-8-35
Inox
Inox
25
M8
6.1
35
10.5
4
7
Emile Maurin 35-707-25-8-...
35-707-25-8-45
Inox
Inox
25
M8
6.1
45
10.5
4
7
Emile Maurin 35-707-25-8-...
35-707-25-8-58
Inox
Inox
25
M8
6.1
58
10.5
4
7
Emile Maurin 35-707-25-10...
35-707-25-10-34
Inox
Inox
25
M10
7.8
34
10.5
5
11
Emile Maurin 35-707-25-10...
35-707-25-10-44
Inox
Inox
25
M10
7.8
44
10.5
5
11
Emile Maurin 35-707-25-10...
35-707-25-10-57
Inox
Inox
25
M10
7.8
57
10.5
5
11
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성