카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-3062 - Pied acier à tige filetée - Avec semelle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_306
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_306/35_3062.prj},{NB=emile_maurin_35-3062-125-120},{REF=35-3062-125-120},{D1=125},{D2=M24x2},{H1=21.0},{H2=35.0},{H3=5},{L1=120},{S1=19},{S2=19},{CHARGE=50},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=24.000},{P=2.000},{PARTNUMBER=GN 36-125-M24x2-120-B},{WEIGHT=1.4480},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{PPATH=35_3062_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
≈
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
CHARGE
Statique
[kN]
Emile Maurin 35-3062-80-6...
35-3062-80-60
80
M20x1,5
15.0
27.5
3
60
16
16
20
Emile Maurin 35-3062-80-1...
35-3062-80-100
80
M20x1,5
15.0
27.5
3
100
16
16
20
Emile Maurin 35-3062-80-7...
35-3062-80-70
80
M24x2
15.0
27.5
3
70
19
19
20
Emile Maurin 35-3062-80-1...
35-3062-80-120
80
M24x2
15.0
27.5
3
120
19
19
20
Emile Maurin 35-3062-100-...
35-3062-100-60
100
M20x1,5
17.5
30.0
4
60
16
16
30
Emile Maurin 35-3062-100-...
35-3062-100-100
100
M20x1,5
17.5
30.0
4
100
16
16
30
Emile Maurin 35-3062-100-...
35-3062-100-70
100
M24x2
17.5
30.0
4
70
19
19
30
Emile Maurin 35-3062-100-...
35-3062-100-120
100
M24x2
17.5
30.0
4
120
19
19
30
Emile Maurin 35-3062-125-...
35-3062-125-70
125
M24x2
21.0
35.0
5
70
19
19
50
Emile Maurin 35-3062-125-...
35-3062-125-120
125
M24x2
21.0
35.0
5
120
19
19
50
Emile Maurin 35-3062-125-...
35-3062-125-90
125
M30x2
21.0
38.0
5
90
24
24
50
Emile Maurin 35-3062-125-...
35-3062-125-150
125
M30x2
21.0
38.0
5
150
24
24
50
Emile Maurin 35-3062-160-...
35-3062-160-90
160
M30x2
27.0
45.0
6
90
24
24
70
Emile Maurin 35-3062-160-...
35-3062-160-150
160
M30x2
27.0
45.0
6
150
24
24
70
Emile Maurin 35-3062-160-...
35-3062-160-110
160
M36x2
27.0
45.0
6
110
30
30
70
Emile Maurin 35-3062-160-...
35-3062-160-180
160
M36x2
27.0
45.0
6
180
30
30
70
Emile Maurin 35-3062-200-...
35-3062-200-110
200
M36x2
33.0
55.0
8
110
30
30
110
Emile Maurin 35-3062-200-...
35-3062-200-180
200
M36x2
33.0
55.0
8
180
30
30
110
Emile Maurin 35-3062-200-...
35-3062-200-125
200
M42x2
33.0
55.0
8
125
36
36
110
Emile Maurin 35-3062-200-...
35-3062-200-210
200
M42x2
33.0
55.0
8
210
36
36
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성