카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-725 - Gond à souder inox 304 - Axe fixe - Axe inox 303
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_72
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_72/37_725.prj},{NB=emile_maurin_37-725-100_0_1},{REF=37-725-100},{ANGLE=0},{VERSION=Axe fixe},{MATIERE=Inox 304},{AXE=Axe Inox 303},{H1=100},{D1=16},{D2=10},{L1=20.0},{L2=3},{S3=1},{INFOS=INFOTEXTE},{WX=0° bis 360°},{S3X=1,2,3},{FORM=ST},{FORMX='ST','MS','STL','STS'},{PPATH=37_72/37_72_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 128},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
AXE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 37-725-60
37-725-60
Axe fixe
Inox 304
Axe Inox 303
60
10
6
12.0
2
Emile Maurin 37-725-80
37-725-80
Axe fixe
Inox 304
Axe Inox 303
80
13
8
15.5
2
Emile Maurin 37-725-100
37-725-100
Axe fixe
Inox 304
Axe Inox 303
100
16
10
20.0
3
Emile Maurin 37-725-120
37-725-120
Axe fixe
Inox 304
Axe Inox 303
120
16
11
20.0
3
Emile Maurin 37-725-150
37-725-150
Axe fixe
Inox 304
Axe Inox 303
150
20
13
25.5
3
Emile Maurin 37-725-180
37-725-180
Axe fixe
Inox 304
Axe Inox 303
180
20
14
25.5
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성