카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-1415 - Gond acier à bouts plats avec rondelle laiton - Broche inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_141
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_141/37_1415.prj},{NB=emile_maurin_37-1415-80},{REF=37-1415-80},{L1=80},{L2=84},{H1=16.0},{D1=13},{D2=7},{INFOS=INFOTEXTE},{L3=39.250},{L4=1.500},{L5=39.250},{L6=9.500},{L7=4.330},{L8=34.000},{D3=7.500},{D4=12.000},{D5=7.000},{PPATH=37_1415/37_1415_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Emile Maurin 37-1415-60
37-1415-60
60
12.0
10
6
Emile Maurin 37-1415-80
37-1415-80
80
16.0
13
7
Emile Maurin 37-1415-100
37-1415-100
100
20.0
16
9
Emile Maurin 37-1415-120
37-1415-120
120
20.0
16
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성