카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-20 - Charnière technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_20
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_20/37_20.prj},{NB=emile_maurin_37-202-97_0},{REF=37-202-97},{VERSION=Tige filetée},{ROT=0},{L1=97.5},{L2=96.5},{L3=62.5},{L4=59.5},{L5=35.0},{L6=20},{D1=-},{D2=-},{D3=8},{H1=35.0},{H2=20.5},{H3=23.0},{H4=-},{H5=-},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM12=M10},{DIM15=-},{DIM16=-},{DIM19=-},{DIM18=-},{VERS=1},{CODE=422321},{TYP=4},{WEIGHT=330},{DESCRIPTION=CFA.97 p-M10x20},{ND=10.000},{KDA=8.160},{KDI=0.000},{H=0.000},{L=20.000},{D33=0.000},{D44=0.000},{D55=0.000},{H33=0.000},{DD=35.000},{D6=0.000},{H44=0.000},{PPATH=37_20/37_20_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
± 0.25
[mm]
L4
± 0.25
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
emile_maurin_37-201-38
37-201-38
Taraudé
38.5
39.5
25.0
25.0
14.0
-
M4
-
3
14.0
9.5
9.5
6.5
-
emile_maurin_37-201-48
37-201-48
Taraudé
48.0
49.5
31.0
30.0
17.0
-
M5
-
4
19.0
11.0
13.0
8.5
-
emile_maurin_37-201-481
37-201-481
Taraudé
48.0
49.5
31.0
30.0
17.0
-
M6
-
4
19.0
11.0
13.0
8
-
emile_maurin_37-201-64
37-201-64
Taraudé
64.0
65.0
40.0
40.0
24.0
-
M6
-
5
23.0
13.5
15.0
10.5
-
emile_maurin_37-201-97
37-201-97
Taraudé
97.5
96.5
62.5
59.5
35.0
-
M10
-
8
35.0
20.5
23.0
15
-
emile_maurin_37-202-48
37-202-48
Tige filetée
48.0
49.5
31.0
30.0
17.0
14
-
-
4
19.0
11.0
13.0
-
-
emile_maurin_37-202-64
37-202-64
Tige filetée
64.0
65.0
40.0
40.0
24.0
18
-
-
5
23.0
13.5
15.0
-
-
emile_maurin_37-202-97
37-202-97
Tige filetée
97.5
96.5
62.5
59.5
35.0
20
-
-
8
35.0
20.5
23.0
-
-
emile_maurin_37-203-38
37-203-38
Vis 6 pans creux
38.5
39.5
25.0
25.0
14.0
-
-
4.5
3
14.0
9.5
9.5
-
4.5
emile_maurin_37-203-48
37-203-48
Vis 6 pans creux
48.0
49.5
31.0
30.0
17.0
-
-
5.5
4
19.0
11.0
13.0
-
5.5
emile_maurin_37-203-64
37-203-64
Vis 6 pans creux
64.0
65.0
40.0
40.0
24.0
-
-
6.5
5
23.0
13.5
15.0
-
6.5
emile_maurin_37-203-97
37-203-97
Vis 6 pans creux
97.5
96.5
62.5
59.5
35.0
-
-
10.5
8
35.0
20.5
23.0
-
10.5
emile_maurin_37-204-38
37-204-38
Vis tête fraisée
38.5
39.5
25.0
25.0
14.0
-
-
4.5
3
14.0
9.5
9.5
-
-
emile_maurin_37-204-48
37-204-48
Vis tête fraisée
48.0
49.5
31.0
30.0
17.0
-
-
5.5
4
19.0
11.0
13.0
-
-
emile_maurin_37-204-64
37-204-64
Vis tête fraisée
64.0
65.0
40.0
40.0
24.0
-
-
6.5
5
23.0
13.5
15.0
-
-
emile_maurin_37-204-97
37-204-97
Vis tête fraisée
97.5
96.5
62.5
59.5
35.0
-
-
10.5
8
35.0
20.5
23.0
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성