카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-110 - Charnière plate aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_11
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_11/37_110_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_37-110-50_0},{REF=37-110-50},{ROT=0},{L1=50},{L2=30},{L3=22},{D1=5.5},{D2=6},{D3=9.5},{H1=6},{H2=12.5},{H3=6.5},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM10=50},{DESCRIPTION=CMM.AL-50-SH-5},{CODE=428651},{PPATH=37_11/37_110_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 37-110-50
37-110-50
50
30
22
5.5
6
9.5
6
12.5
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성