카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-50 - Grenouillère à crochet
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_50_2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_50_2/36_50_2.prj},{NB=emile_maurin_36-506-55_G},{REF=36-506-55},{POS=G},{VERSION=Taquet},{F1=550},{D1=2},{D2=3.2},{D3=2.6},{D4=4},{H1=11.0},{H2=9},{H3=11.5},{H4=15.5},{L1=102},{L2=60},{L3=34.0},{L4=12.5},{L5=12.0},{L6=44},{L7=30},{L8=26},{L9=9.5},{L10=5},{L11=17},{L12=14},{L13=23},{L14=13},{INFOS=INFOTEXTE},{GR=55},{FH=550},{B1=23},{B2=17},{B3=14},{B4=44},{B5=13},{B6=30},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{PPATH=36_50_2_asmtpl.prj},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
F1
[N]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
Emile Maurin 36-505-55
36-505-55
Standard
550
2
3.2
2.6
4
11.0
9
11.5
15.5
102
60
34.0
12.5
12.0
44
30
26
9.5
5
17
14
23
13
Emile Maurin 36-505-150
36-505-150
Standard
1500
3
4.1
3.1
7
12.5
11
13.0
20.0
140
86
38.0
22.5
20.0
70
43
30
13.0
8
23
20
34
19
Emile Maurin 36-505-200
36-505-200
Standard
2000
4
5.3
5.3
11
19.0
15
20.5
30.5
191
111
57.5
31.5
25.5
90
66
36
10.0
15
30
26
43
27
Emile Maurin 36-506-55
36-506-55
Taquet
550
2
3.2
2.6
4
11.0
9
11.5
15.5
102
60
34.0
12.5
12.0
44
30
26
9.5
5
17
14
23
13
Emile Maurin 36-506-200
36-506-200
Taquet
2000
4
5.3
5.3
11
19.0
15
20.5
30.5
191
111
57.5
31.5
25.5
90
66
36
10.0
15
30
26
43
27
Emile Maurin 36-507-55
36-507-55
Cadenassable
550
2
3.2
2.6
4
11.0
9
11.5
15.5
102
60
34.0
12.5
12.0
44
30
26
9.5
5
17
14
23
13
Emile Maurin 36-507-150
36-507-150
Cadenassable
1500
3
4.1
3.1
7
12.5
11
13.0
20.0
140
86
38.0
22.5
20.0
70
43
30
13.0
8
23
20
34
19
Emile Maurin 36-507-200
36-507-200
Cadenassable
2000
4
5.3
5.3
11
19.0
15
20.5
30.5
191
111
57.5
31.5
25.5
90
66
36
10.0
15
30
26
43
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성