카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-395 - Grenouillère à crochet invisible - Inox - Socle invisible - Avec taquet
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_39
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_39/36_395.prj},{NB=emile_maurin_36-395-80},{REF=36-395-80},{MAT=Inox},{V=1.000},{L1=80},{L2=70},{L3=56 / 80},{L4=27 / 51},{L5=8},{L6=27.5},{D1=M 5},{NDM=5},{KDM=4.019},{H1=74},{H2=22.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L3
min. / max.
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H1
max
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 36-395-80
36-395-80
Inox
80
56 / 80
8
27.5
M 5
74
22.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성