카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-38 - Grenouillère à crochet réglable, acier, standard ou avec taquet
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_38
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_38/36_38.prj},{NB=emile_maurin_36-381-100},{REF=36-381-100},{VERSION=Standard},{F1=1000},{D1=3.6},{H1=22},{L1=82 à 94},{L2=33},{L3=72 à 84},{L4=6},{L5=4},{L6=17.5},{L7=24},{L8=19},{L9=10},{L10=27},{L11=14},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=36_38_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
F1
[N]
D1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
Emile Maurin 36-381-100
36-381-100
Standard
1000
3.6
22
82 à 94
33
72 à 84
6
4
17.5
24
19
10
27
14
Emile Maurin 36-382-100
36-382-100
Avec taquet
1000
3.6
22
82 à 94
33
72 à 84
6
4
17.5
24
19
10
27
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성